17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

配管支持具 T字型足

通常単価(税別)
300440
税込単価
330484
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配管の支持具です。【材質】・スチール(SPHC)、ステンレス(SUS304)があります。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

TGA
配管支持具 T字型足:関連画像
TGAS
配管支持具 T字型足:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
TGASPHC三価クロメート
TGASSUS304

規格表

型式
KBND25A
TGA2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LTGATGAS
TypeNo.¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~29コ30~39コ40~50コ1~9コ10~20コ
TGA
TGAS
1S50+200円
/明細行
5050270260
1607070270260
2808080370350
31009090350330
[ ! ]部1〜29コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例①] TGA2を2コご注文の場合
      1コ当たりのバラチャージ:200円÷2コ=100円
      1コ当たりの価格:基準単価80円+100円=180円
      計(1明細行)180円×2コ=360円

[計算例②] TGA2を30コご注文の場合
      基準単価80円×30コ=2,400円(バラチャージなしの場合)
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

全長L

(mm)

RoHS?最小発注数量
[スチール] SPHC
三価クロメート
60
10
1個
[スチール] SPHC
三価クロメート
50
10
1個
[スチール] SPHC
三価クロメート
80
10
1個
[スチール] SPHC
三価クロメート
100
10
1個
SUS304
なし
60
10
1個
SUS304
なし
50
10
1個
SUS304
なし
80
10
1個
SUS304
なし
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・配管の支持具です。【材質】・スチール(SPHC)、ステンレス(SUS304)があります。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

鋼管ノズルなど、管の位置固定にご使用いただけます。
配管支持具 T字型足:関連画像
*部拡大図
配管支持具 T字型足:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管支持具 T字型足のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
配管支持用
4
満足度:4.0
しっかりしていて取り付けても安定感がありました。 価格も安くすぐ届いたのでたすかりました。
0人が参考にしています。
生産設備の増設工事に使用しています
3
満足度:3.0
顧客社内でのエアー取出し口の増設工事に使用しています。エアー配管を壁にサポートするのにこの商品と配管支持具立配管用バンド...もっと読む
0人が参考にしています。
チラー付帯の水管に
4
満足度:4.0
チラー(冷却水循環装置)付帯の水管に対し要所要所に使用しています。こちらの商品を利用することにより、配管の保全に加え、整...もっと読む
0人が参考にしています。
組立用部品として
5
満足度:5.0
配管部材少量を商社で購入するのは気がひけるので、単品から購入できるミスミは便利です。使い勝手は満足です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管支持具 T字型足
【クリーン洗浄品】配管支持具 T字型足
配管支持具 羽子板足
配管支持具 立配管用バンド
【クリーン洗浄品】配管支持具 羽子板足
取付足TF T字足プレス2つ穴
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ昭和コーポレーション
通常価格300--700 -290 --177 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄-
種類関連部品関連部品関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング