17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

chemSHERPA
通常単価(税別)
4702,380
税込単価
5172,618
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】六角ニップル【材質】ステンレス

  • 【仕様変更】25年9月より順次、材質、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル:関連画像
Type[ M ]材質
STUNPSSUS304相当
STUNPSSSUS316相当


規格表

型式
STUNPS24
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R(PT)STUNPSSTUNPSS¥基準単価 STUNPS¥基準単価 STUNPSS
TypeNo.T1T2BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d1)(d2)BL(A)(ℓ1)(ℓ2)(d1)(d2)1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ
STUNPS
STUNPSS
121/41/8173310121175162881287.55400320890810
133/81/821341013119519298138115400320890810
233/81/4213510131297193381312117.5400320890810
241/21/4263810161213724368161214.57.55604501,1601,040
341/23/8263910161313924378161314.5115704801,1601,040
363/43/8324211181316929398181320117506201,5201,370
463/41/2324511181616132942818162014.57006201,5201,370
4811/23848122016221336458211625.514.51,0209102,0301,740
6813/43850122018221636478211825.5201,0209102,0301,740

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1(T1)

ねじの呼び2(T2)(異形または異種ねじの場合)

詳細材質

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
1/4B(8A)
1/8B(6A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
SUS304相当
SUS304相当
10
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
SUS316相当
SUS316相当
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】六角ニップル【材質】ステンレス

ご注意

  • 【仕様変更】25年9月より順次、材質、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SUTPB

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り

●SUTPB以外

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手使用条件
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水1.4
120℃以下の静流水2.0
*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)
*静流水とは、脈動がない水流です。
*鋳造の為、(D)や(T)等の( )内寸法は参考値であり保証値ではありません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 異径 ニップルのレビュー
4.8平均満足度:4.815件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
異径はあまり使用しないので、予備を持っていてもしょうがない為、 単品購入出来て便利です。
1人が参考にしています。
商品開発
5
満足度:5.0
異型ニップルはあまり数が出ないので1つからでも注文可能なミスミにはいつも助かってます。サイズも様々な物が置いておりいつも...もっと読む
1人が参考にしています。
自主保全用部品
5
満足度:5.0
生産設備の補修部品として購入。 絞り込み条件で容易に選択できました。 短納期で届くので予備品在庫を削減でき、重宝していま...もっと読む
0人が参考にしています。
空気圧機器の繋ぎ
5
満足度:5.0
このような細かい部品をミスミで一括で購入できるので、非常に助かります。CADデータも揃っているので、設計時間の短縮にもな...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
納期が早かったので助かりました。製品も特に問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル
低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ
低圧用ねじ込み継手 異径 ソケット
低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
低圧用ねじ込み継手 黄銅 異径 六角ニップル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格470-230 -300 -340 -300 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性----非磁性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状六角ニップルエルボソケットチーズブッシング六角ニップル
ねじの種類1R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング