メカニカル部品技術窓口
◆特徴:内径φ2.5のチューブを直接差し込んでご利用頂ける商品です。 取付け穴は1つ穴と2つ穴の...
詳細を確認| 1つ穴タイプ:PLNZS | 2つ穴タイプ:PLNZC |
![]() | ![]() |
| Type | 穴数 | [ M ]材質 | ||
| パイプ | 本体 | プレート | ||
| PLNZS | 1穴 | SUS304 | ||
| PLNZC | 2穴 | C1220T | C3604 | SUS304 |
| 型式 | − | H(穴列数) | − | P | − | N | − | S | − | Q |
| PNZC8 PNMS10 | − − | 10 1 | − | P10 | − − | N1.5 N1.0 | − − | S15 S20 | − − | Q15 Q20 |
| 型式 | − | L | − | N |
| DKNZFN8 DKNZP8 | − − | 300 200 | − | N1.0 |
| 型式 | − | L |
| PLNZC6 | − | 150 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | t | ¥基準単価 | ||
| Type | D | L50〜150 | L151〜300 | ||
| PLNZS | 3 | 100〜300 | 0.5 | 1,820 | 2,270 |
| PLNZC | 4 | 50〜300 | 0.5 | 1,860 | 2,260 |
| 6 | 1.0 | 1,940 | 2,340 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |


ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
ノズルジョイント 金属タイプ
4.5通常価格(税別):5,030円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
取付プレート付ノズル 1つ穴タイプ
4.1