17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • φ4
    • φ6
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ

通常単価(税別)
890920
税込単価
9791,012
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・ワンタッチ継手付のボールバルブです。・片ハンドルタイプはレバーに目盛が付いており 簡単な流量調整が可...

詳細を確認
  • 規格表内の赤文字は2024年12月に追加した商品です。
  • 型式:BVUSは、商品リニューアルのため、2025年6月に販売終了予定となります。尚、在庫限りで販売終了となります。後継品は、型式BVUSNとなります。仕様の違いはカタログをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


●●●:関連画像

BVUS

BVUSN



規格表

型式
BVUSN6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B1B2C1C2有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
BVUS436.920.310.9113.413850760
640.123.111.711.610.313860740
BVUSN436.920.310.9113.412850760
640.123.111.711.610.312880760

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D(またはD1)

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

RoHS?最小発注数量
[φ4] 4
5以下
3.4
10
1個
[φ6] 6
~15
10.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ワンタッチ継手付のボールバルブです。
・片ハンドルタイプはレバーに目盛が付いており 簡単な流量調整が可能です。

ご注意

  • 規格表内の赤文字は2024年12月に追加した商品です。
  • 型式:BVUSは、商品リニューアルのため、2025年6月に販売終了予定となります。尚、在庫限りで販売終了となります。後継品は、型式BVUSNとなります。仕様の違いはカタログをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

構造図  ■特長 
No.部品名材質
ロック爪ステンレス
開放リングPOM/ポリアセタ-ル
チュ-ブポリウレタン又はナイロン
ガイドリング黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリ-ブNBR/ニトリルゴム
OリングNBR/ニトリルゴム
ボ-ルシ-ルテフロン樹脂
樹脂本体片ハンドルタイプ:PBT/ポリブチレンテレフタレ-ト
両ハンドルタイプ:PPS/ポリフェニレンサルファイド
ボ-ル黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ボ-ルホルダ-黄銅(無電解ニッケルメッキ)
継手金属本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ロックピンステンレス
ステム黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ハンドルPOM/ポリアセタ-ル
サラ小ネジ
ボ-ル押さえ黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  ・片ハンドルタイプはレバーに目盛が付いており
   簡単な流量調整が可能です。
・両ハンドルタイプは水を流すことが可能です。
■仕様
タイプ片ハンドルタイプ両ハンドルタイプ
使用流体空気空気・水(*)
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
使用圧力範囲0~0.7MPa0~0.9MPa
使用真空圧力ー100kPa
*使用流体が水の場合は下記の条件を守ってください。
1.使用圧力:O~0.3MPa
2.ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと。
3.配管用チューブにソフトチューブ用インサート(こちら)を
   装着してください。
  
  
  
  
  

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
リーク試験
5
満足度:5.0
品質含め問題なく、予定通り使用できました。 webでの完結・即納・価格・リピート購入等、重宝させて頂いております。 ※入...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニング倍速機用エアー配管
5
満足度:5.0
ナカニシ製のモータースピンドルHESシリーズは、倍速機主軸をエアーにて冷却する為、マシニングセンター主軸に取り付けた倍速...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
価格と納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 急ぐ時は、ミスミのHPを活用しています。
0人が参考にしています。
開閉バルブ
5
満足度:5.0
エアー配管のバルブとして使用。想定より小型で目立たないので良かったです。
0人が参考にしています。
FA機器の配管用として
5
満足度:5.0
FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ エルボ 片ハンドルタイプ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート-両ハンドルタイプ-
ボールバルブワンタッチ継手タイプ エルボ-両ハンドルタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格890-880 -1,070 -1,450 -1,490 -1,610 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ポート数222222
ポジション数2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
本体形状ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
切換操作片ハンドル片ハンドル片ハンドル両ハンドル両ハンドル両ハンドル
配管口の種類ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング