17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅管用継手 ユニオンテイ

通常単価(税別)
1,3803,630
税込単価
1,5183,993
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・銅管用継手 ユニオンテイです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

DKUT
[ M ]材質 黄銅

[ ! ]リング・リングナットが付属します。
単品販売は下記関連部品参照。



規格表

型式
DKUT3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(L)(L1)T1
G(PF)
対辺¥基準単価
Type適用管外径D本体ナット
DKUT350251/812121,180
450251/812121,180
550251/812121,190
662311/416161,470
862311/416161,480
1070353/819192,080
1284421/224243,110

使用例

本体 リング リング
ナット
銅管 本体 リング リング
ナット
ピンリング
ジョイント
パイプ
又はチューブ
  • ピンリングジョイントは、肉厚の薄い金属パイプや硬質チューブを銅管用継手と使用する際にご利用頂けます。
  • 接続管にリングナットおよびリングをはめ、接続管の先端を本体の当たり止めまで挿入し、ナットを手締してください。
    なお、手締後の締付においてはスパナおよびトルクレンチ等を使用して、締付を行ってください。
  • なまし銅管は軟らかいため、本リングタイプではなく、なまし銅管用継手をご使用ください。(下記関連部品参照)

関連部品

 

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・銅管用継手 ユニオンテイです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ NG ]DKRG・DKPRJは数量スライド適用外


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用流体エア・水・工業油
常用使用圧力3.5MPa
最高使用圧力7.0MPa
使用温度範囲−20〜150℃(凍結なきこと)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 ユニオンテイのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御エアー供給配管に対する分岐用継手として
5
満足度:5.0
竪型樹脂成形装置や堅型プレス等に付帯の制御エアー供給配管に対する分岐用継手として使用しています。以前からの利用実績により...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 ユニオンテイ
銅管用継手 ユニオン
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓チーズ
給湯用銅管継手 ユニオン
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座高水栓エルボ
メーカーミスミミスミミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格1,380-650 -636 -1,106 -1,154 -1,166
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類ティーストレートエルボティーストレートエルボ
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔管 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
材質黄銅黄銅リン脱酸銅青銅黄銅青銅
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下2.0MPa以下

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト