17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油圧配管用くい込み継手 ユニオン

通常単価(税別)
660860
税込単価
726946
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・油圧配管に適したくい込み継手です。・配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理
KTGR本体・ナット:S25C三価クロメート
スリーブ:炭素鋼


規格表

型式
KTGR6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用管
外径D
E六角対辺F手締め時
約L
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.H1H1〜9コ10〜30コ
KTGR664141473051550510
886171773152580540
10108171973154640570
121210192273154720630


特長

  • 配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。
  • 仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに1/4回転締め付けると締め付け作業は完了です。

構造・締め付け手順

くい込み継手は継手本体・スリーブ・ナットから構成されています。 

 

[締め付け手順] 

鋼管用くい込み継手の性能を発揮させるには適切な管の使用と継手の正確な締め付けが必要です。
以下の予備締め付けを行うことで、配管作業が円滑かつ確実に行えます。 
(1)予備締め付け 

  • ナット・スリーブを図のように挿入した管を継手本体に差し込みます。その際、管端を管突き当て部に確実に当ててください。管突き当て部より浮いた状態で締め付けますと充分にくい込まず、管抜け事故の原因となります。
  • ナットを手締めします。
  • 管を軽く回しながらナットをスパナで締め付けていくと、管が回らなくなる点があり、 継手本体とナットに合マークをつけます。
  • この合マークから、さらにスパナで1-1/4回転ナットを締め付けます。
  • 一度ナットをゆるめ、スリーブの状態を確認します。 

 A:管端とスリーブ端が数ミリ程度離れていること。 
 B:スリーブが管の軸方向に大きく動かないこと。円周方向へ動くのは差し支えありません。 

 

(2)本締め付け 
予備締め付けの終わった管を継手本体に取り付け、スパナでナットを締め付けていくと急に手応えの増す点があります。その点からさらに1/4回転ナットを締め付けると完了です。

 

[分解・再締め付け]

  •  ナットをゆるめるだけで分解できます。 ただし、加圧状態での着脱は非常に危険ですので絶対にしないでください。
  •  再締め付けは(2)本締め付けと同じ要領で行えば8回以上の分解再締め付けが可能です。
 

[ ! ]スリーブのテーパ側が継手本体側に
向いていることをご確認ください。
逆に挿入しますと、管にくい込まず、
管抜け事故の原因となります。

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像1_構造・締め付け手順
 

製品比較情報

商品名(本商品)くい込み継手 ユニオンくい込み継手 エルボニップルくい込み継手 コネクタくい込み継手 エルボくい込み継手 ティーくい込み継手 レデューサくい込み継手 逆流防止コネクタくい込み継手 逆流防止ユニオン
商品画像

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像1_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像2_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像3_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像4_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像5_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像6_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像7_製品比較情報

油圧配管用くい込み継手 ユニオン 関連画像8_製品比較情報

接続形状ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)エルボストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等)エルボティーストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)ストレート 管⇔ねじ (ユニオン/ソケット/アダプタ/コネクタ等)ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等)
適用管サイズ種類鋼管ミリサイズ鋼管JISサイズ / 鋼管ミリサイズ鋼管JISサイズ / 鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
最高使用圧力(MPa)5040 ~ 5040 ~ 5050505033

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

適用管外径1

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧配管に適したくい込み継手です。・配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。・ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。・仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに1/4回転締め付けると締め付け作業は完了です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧配管用くい込み継手 ユニオンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理時に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から依頼されたプレス機の修理時に使用しています。プレス機の油圧ユニットの配管が破損したので、この商品と油圧配管用鋼管...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧配管用くい込み継手 ユニオン
油圧配管用くい込み継手 エルボ
油圧配管用くい込み継手 逆流防止ユニオン
【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 ユニオン
油圧配管用くい込み継手 ティー
油圧配管用くい込み継手 レデューサ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格660-950 -5,350 --1,120 -840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートエルボストレートストレートティーストレート
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 異径
適用管サイズ 規格鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ鋼管ミリサイズ
材質S25CS25CS25CS25CS25CS25C
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上7.0MPa以上2.0~7.0MPa7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上
よく一緒に購入される商品

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング