17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
4,3506,190
税込単価
4,7856,809
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・サニタリー管と他配管を繋ぐ変換タイプです。【材質】ステンレス製。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SNZFASUS304


規格表

型式呼び
SNZFA1S4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びR(PT)LABdd1D1¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
SNZFA1S3403/84050.543.52311.017.34,7304,250
41/26015.721.74,5504,100
440404,5204,080
63/4602127.24,1003,690
640403,9903,590
816026344,1003,690
840403,9903,590
1.5S6403/44035.72127.25,2504,990
816026344,1003,690
840403,9903,590
1011/46535.742.74,4704,020
1211/2654048.64,5804,120
2S1011/47064.056.547.835.742.75,1504,620
1211/2704050.85,5304,980
162705160.55,6805,110
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

内径 d(d1)

(φ)

内径 (異径のみ)

(φ)

外径呼び 1

ねじ径呼び

RoHS?最小発注数量
23
11.0
1.0S
3-40(R(PT)3/8)
10
1個
23
15.7
1.0S
4(R(PT)1/2)
10
1個
23
15.7
1.0S
4-40(R(PT)1/2)
10
1個
23
21
1.0S
6(R(PT)3/4)
10
1個
23
21
1.0S
6-40(R(PT)3/4)
10
1個
23
26
1.0S
8(R(RT)1)
10
1個
23
26
1.0S
8-40(R(PT)1)
10
1個
35.7
21
1.5S
6-40(R(PT)3/4)
10
1個
35.7
26
1.5S
8(R(PT)1)
10
1個
35.7
26
1.5S
8-40(R(PT)1)
10
1個
35.7
35.7
1.5S
10(R(PT)1 1/4)
10
1個
35.7
40
1.5S
12(R(PT)11/2)
10
1個
17.8
35.7
2.0S
10(R(PT)1 1/4)
10
1個
47.8
40
2.0S
12(R(RT)11/2)
10
1個
47.8
51.0
2.0S
16(R(RT)2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・サニタリー管と他配管を繋ぐ変換タイプです。【材質】ステンレス製。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●下記以外

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SNZFY

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
サニタリー配管とホースのジョイント用として
5
満足度:5.0
サニタリー配管1.5sからねじ込みホースに繋ぐための部品として購入しました。在庫品で出荷できたのは大変助かりました。
0人が参考にしています。
品質に問題無し
5
満足度:5.0
大手メーカー品と比べて品質や梱包状態に遜色が無かった。引き続き、耐久性などを確認したい。
0人が参考にしています。
継手として使用しています
5
満足度:5.0
設備品付帯の配管で粉体を流体とするものに対する継手として使用しています。目詰まり等を避ける目的で、頻繁に分解、清掃が必要...もっと読む
0人が参考にしています。
生産時排出用配管に対する継手として
5
満足度:5.0
得意先様設備付帯部品として食品関係の原材料貯留タンクから生産時排出用配管に対する継手として使用しています。食品の原材料を...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備品付帯配管に使用
5
満足度:5.0
当社は得意先様からのご要望によりワンオフの商品を製作しており適宜、用途や形状を鑑み適正部品の採択をしています。型番:SN...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS316L
サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ
サニタリー継手 MFS ミニへルール
カクダイ ブラインドへルール 1S
サニタリー継手 WA-R 溶接オネジアダプター
メーカーミスミミスミミスミコンサスカクダイコンサス
通常価格4,350-3,890 -9,150 -1,944 -3,1325,305 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目7日目5日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性---
種類継手継手継手継手関連部品継手
継手 形状変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタストレート-ストレート
同径・異径同径異径(同心)異径(同心)同径-異径(同心)
同種・異種異種異種異種異種-異種
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング