メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高導電性の銅箔と導電性粘着剤を採用し、装置のアースやシールド、静電気対策に幅広くご使用いただける導電テ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| ECTP50 |
| 型式 | L [ ! ](メートル) | T (mm) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | W(mm) | 1〜19コ | 20〜50 | ||
| ECTP | 50 | 10 | 0.08 | 4,967 | 4,463 |
| 項目 | 単位 | 数値 |
| 粘着剤層の電気抵抗値 | mΩ/4cm² | 160 |
| 引張り強さ | N/cm | 39.2 |
| 粘着力(対SUS 180度剥離強度) | gf/20mm | 700 |
| 伸び | % | − |
高導電性の銅箔と導電性粘着剤を採用し、装置のアースやシールド、静電気対策に幅広くご使用いただける導電テープです。電気抵抗値160mΩ/4cm²の粘着剤により安定した導電性を実現し、柔軟性にも優れているため曲面や狭いスペースにも簡単に貼り付けできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
除電ブラシ
4.2
ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4
ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
除電テープ
0
ミスミ
導電銅箔テープ
4.3通常価格(税別):6,556円