メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】紙やフィルムなどのシートの除電用ブラシです。材質は、SUS304です。

| Type | [ M ]材質 | |
| ホルダ | ブラシ | |
| EBRS | A1050P | SUS304(12μm) |
| 型式 | − | L |
| EBRS10 | − | 500 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |||||
| Type | H | L50〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜400 | L401〜500 | |
| EBRS | 10 | 50〜500 | 1,460 | 2,090 | 2,430 | 2,880 | 3,300 |
| 20 | 1,580 | 2,350 | 2,780 | 3,280 | 3,800 | ||
【特長】紙やフィルムなどのシートの除電用ブラシです。材質は、SUS304です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
除電ブラシ
4.2
ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
ゴム足固定用アタッチメント
4通常価格(税別):361円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4
ココシノン
卓上用L型ラック ELラック
0通常価格(税別):3,686円