17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ノズルアタッチメント

通常単価(税別)
11,21423,688
税込単価
12,33526,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イオナイザー ノズルタイプ(ENZR-R)専用のノズルアタッチメントです。チューブタイプ・ピンポイント...

詳細を確認
  • 静電対策についてはこちら、イオナイザ仕様についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ENZR-T
(チューブタイプ)
ノズルアタッチメント:関連画像
●チューブノズル

・チューブ長:500[mm]
・チューブ径: 6[φ]
・推奨エアー圧:0.1~0.4[MPa]
・エアー消費量:55~155[L/min]
・材質:ナフロン PTFE導電性チューブ(フッ素樹脂)

●チューブ固定金具(付属品)
φ6片バンド
L金具 ノズルアタッチメント:関連画像
ENZR-R1
(ピンポイントタイプ)
ノズルアタッチメント:関連画像
ENZR-R2
(バータイプ)
ノズルアタッチメント:関連画像
[ M ]材質 金属部:SUS304 樹脂部:ABS


規格表

型式呼び
ENZR−T  
ENZR−R1200
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼び¥基準単価
ENZR−T (チューブタイプ)9,345
ENZR−R1 (ピンポイントタイプ)20016,758
ENZR−R2 (バータイプ)20019,740

仕様

・チューブタイプは、チューブなので自在にワーク付近までアプローチできます。
・ピンポイントに除電を行いたい場合はR1タイプを、帯状に除電を行いたい場合はR2タイプをご選定ください。

型番リスト

表示件数

除電方式

RoHS?最小発注数量
ピンポイントタイプ
10
1個
バータイプ
10
1個
チューブタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,110
( 22,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,688
( 26,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,214
( 12,335 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イオナイザー ノズルタイプ(ENZR-R)専用のノズルアタッチメントです。チューブタイプ・ピンポイントタイプ・バータイプの3種類から選択でき、用途に合わせてスポット除電から広範囲除電まで対応します。

ご注意

  • 静電対策についてはこちら、イオナイザ仕様についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1〜1920〜3031~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルアタッチメントのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークの除電。
4
満足度:4.0
同じ条件で試験しましたが (静電気測定器にて) 通常のエアーチューブよりも 除電能力が高いです。 もう少し、安価であれば...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルアタッチメント
イオナイザー ノズルタイプ
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
ノズルタイプ静電気除去装置 NIF-300
直流ノズル式除電器 ND-503T
メーカーミスミミスミSMCミスミ春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格11,214-42,412883 -6,23744,535 -133,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
種類ノズルタイプノズルタイプ-関連部品ノズル形ノズル形

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング