メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
コンパクト設計で装置内の狭い場所にも取り付けができるノズルタイプのイオナイザーです。高周波AC方式によ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
※φ6のエアチューブが差し込めます。

[ ! ]故障の原因となるため、電源の逆接には十分ご注意ください。
| 型式 |
| ENZR−R |
| ENZR-R | |
| イオン生成方法 | 高周波コロナ放電 |
| 放電電極針 | ― |
| 風量 | 推奨エアー圧:0.1~0.4MPa エアー消費量:55~155L/min(ANR) |
| 警報表示/出力 | 警報出力 |
| 端子台 | DC24V入力 除電ON/OFF 警報出力 アース |
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(測定距離300mm) |
| 環境 | 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) |
| 電源入力 | DC24V |
| 消費電流 | 110mA |
| 質量 | 約150g |
| イオナイザ | ||
| カテゴリページ | イオナイザ | |
| 代表商品 | ノズルアタッチメント | イオナイザー ノズルタイプ専用 ACアダプタ |
| 画像 | ![]() | ![]() |

コンパクト設計で装置内の狭い場所にも取り付けができるノズルタイプのイオナイザーです。高周波AC方式により、長期間安定して高速な除電が可能です。用途に合わせてアタッチメントの選択もでき、エアー消費量が少なくランニングコストも抑えられます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~
SMC
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0通常価格(税別):40,486円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

ミスミ
イオナイザー 小型ファンタイプ
0通常価格(税別):57,630円

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

SMC
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
0通常価格(税別):105,818円~