メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
0.6秒で起動し、小型ファンタイプの約3倍の除電スピードを実現した中型ファンタイプのイオナイザーです。...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| ENZR−GB |
| ENZR-GB | |
| イオン生成方法 | 直流コロナ放電 |
| 放電電極針 | タングステン |
| 風量 | ファンスピード:無段階可変可能 最大風量:3.68㎥/min 風速:1.3~4.8m/Sec(測定距離300m) |
| 警報表示/出力 | 警報表示 |
| 端子台 | DC24V入力、DC24V出力 (最大5台までシリーズ接続可能) クリーニング警報(高圧警報含む) ブザー出力(DC24V) ファン故障警報(ファンガード取外し含む) アース |
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(測定距離300mm) |
| 環境 | 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) |
| 電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) |
| 消費電流 | 550mA |
| 質量 | 約900g |
| イオナイザ | ||
| カテゴリページ | イオナイザ | |
| 代表商品 | ノズルアタッチメント | イオナイザー ファンタイプ専用 ACアダプタ |
| 画像 | ![]() | ![]() |

0.6秒で起動し、小型ファンタイプの約3倍の除電スピードを実現した中型ファンタイプのイオナイザーです。広い範囲を素早く除電できるため、効率的な静電気対策が可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
除電ブラシ
4.2