メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
RUBLOC

■A・B寸指定タイプ
標準タイプ
穴加工付タイプ(通し穴)
ー1穴ー1H
ー2穴ー2H
ー4穴ー4H
RUBLOCF

[ ! ]G・F寸公差:±1
| A・B寸選択タイプ | A・B寸指定タイプ | [ M ] 材質 | [ H ]硬度 |
| RUBLOC | RUBLOCF | ニトリルゴム(NBR) | ショアA40 |
| 型式 | − | A | − | B |
| RUBLOC18 | − | 60 | − | 60 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N |
| RUBLOCF18 RUBLOCF2H18 | − − | 240 240 | − − | 60 180 | − | F100 | − | G100 | − | N10 |
| 型式 | A選択 | B選択 | 適用荷重 N{kgf} | たわみ特性 N/mm{kgf/mm} | ¥基準単価 | ||
| Type | T | ||||||
| RUBLOC | 18 | 60 | 60 | 250〜 1000 { 25〜 102} | 120 | { 12} | 1,649 |
| 120 | 120 | 1000〜 4000 {102〜 408} | 250 | { 25} | 4,746 | ||
| 180 | 180 | 2500〜 8800 {255〜 897} | 900 | { 92} | 10,710 | ||
| 240 | 240 | 4100〜16000 {418〜1632} | 1500 | {153} | 18,680 | ||
| 型式 | 指定60mm単位(A≧B) | ||
| Type | T | A | B |
| RUBLOCF | 18 | 60〜240 | 60〜240 |
| 型式 | 指定60mm単位(A≧B) | 指定1mm単位 | 穴径指定 1mm単位 | ||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N |
| RUBLOCF | 1H 2H 4H | 18 | 60〜240 | 60〜240 | 5〜235 | 5〜235 | 5〜20 |
| Type | 許容荷重N N{kgf}/cm2 | たわみ特性 N/mm{kgf/mm}/cm2 |
| RUBLOCF | 10{1} | 4{0.4} |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦225 [ ! ]N/2+2.5≦XC≦A-F-N/2-2.5 [ ! ]2H・4Hタイプのみ適用 | RUBLOCF2H18-240-180-F80-G40-N8-XC50 | 400 |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦225 [ ! ]N/2+2.5≦YC≦B-G-N/2-2.5 [ ! ]4Hタイプのみ適用 | RUBLOCF4H18-180-120-F100-G60-N8-YC40 | 400 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,896円 ( 2,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,458円 ( 6,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,317円 ( 13,549円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,482円 ( 23,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】直径や高さの異なる突起が交互に配置された、低周波振動除去に適した防振パッドです。振動はパッド内を斜めに通過する為、高い防振効果を得られます。
| 型式 | A | ¥基準単価 | ||||
| B | ||||||
| Type | T | 60 | 120 | 180 | 240 | |
| RUBLOCF | 18 | 60 | 1,733 | − | − | − |
| 120 | 3,297 | 4,904 | − | − | ||
| 180 | 4,841 | 7,445 | 11,004 | − | ||
| 240 | 6,384 | 9,807 | 14,564 | 19,478 | ||
| Type | ¥料金 |
| 1H | 100 |
| 2H | 200 |
| 4H | 400 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N |
| RUBLOCF2H18 | − | 240 | − | 60 | − | F100 | − | G30 | − | N5 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜7 | 8~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜7 | 8〜49 | 50〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |


ミスミ
防振ゲルブシュ
ボルトが貫通しており取付が容易で、横ぶれを最小限に抑える防振ゲルブッシュです。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく、軽量な基板など軽荷重・微振動の防振に効果的です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

倉敷化工
KH/KHL 防振パッド
4.7通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~