メカニカル部品技術窓口

※締め込み時の回り止め防止用のスリ割加工付です。マイナスドライバー等でおさえてください。
[ ! ]No.006・014はスリ割加工なし
| 型式 |
| BGELP050 |
| タイプ | 型式 | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | M (並目) | W1×W2 | h | P | 使用荷重 N{kgf} | ばね定数 N/mm{kgf/mm}±20% | [ ! ]硬度 | 使用周波数 | 本体の色 | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | アスカーC | 針入度 | Hz | |||||||||||||||
| 超軽量 | BGELP | 006 | 18 | 12 | 12 | 11 | 2 | 15 | 4 | 40×24 | φ4 | 30 | 0.49〜7.84{0.50〜0.80} | 6.17{0.63} | − | 64.7 | 23〜 | ①乳白色 | 1,964 |
| 014 | 25 | 20 | 17 | 16 | 2 | 20 | 6 | 52×32 | φ6 | 40 | 7.84〜19.60{0.80〜2.00} | 9.31{0.95} | − | 60.7 | 20〜 | ②乳白色 | 2,226 | ||
| 軽量 | 020 | 30 | 24 | 22 | 21 | 2 | 18 | 6 | 60×36 | 4.2×6長穴 | 46 | 12.25〜31.85{1.25〜3.25} | 10.68{1.09} | − | 44.0 | 22〜 | ③薄緑色 | 2,247 | |
| 050 | 31.85〜73.50{3.25〜7.50} | 20.67{2.11} | 25.3 | − | 19〜 | ④薄橙色 | |||||||||||||
| 100 | 73.50〜122.50{7.50〜12.50} | 40.18{4.10} | 44.5 | − | 17〜 | ⑤薄青色 | |||||||||||||
■振動伝達率データ

[ ! ]グラフ内の数字は各タイプの“No.”になります。
[ ! ]記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。
| 材 質 | 耐候性 | 耐水性 | 耐油性 | 耐オゾン | 使用温度範囲 |
| シリコーン | ◎ | ◎ | △ | ◎ | −40〜200℃ |
| 天然ゴム | △ | △ | × | × | −30〜60℃ |
| クロロプレンゴム | ◎ | △ | 〇 | 〇 | −20〜70℃ |

均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して
圧縮方向での吊り下げ
ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域の防振に最適な、ゲルの防振材です。上部のおねじとプレートの長穴で固定する簡易取付により、高い防振性能を発揮します。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ-
めねじ取付用金具を採用し、効率的に取り付け可能な防振ゲルです。ゲルは、ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域の防振に最適です。使用環境に合わせて、ねじ長さ2タイプから選択可能です。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域で高い防振性能を発揮する、防振に最適な防振ゲルです。めねじ取付用金具を採用し、簡易的な構造で防振します。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
両端おねじ形状で、上下でボルト固定する防振ゲルです。ゴムでは難しい低周波数域から高周波数域の防振に最適なゲルの防振材です。超軽量タイプ以外は、おねじ部にすり割り加工を施し、取り付けが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

倉敷化工
KH/KHL 防振パッド
4.7通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~