メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
GELB
(上面図)
(側面図)
■取付図
[ ! ]ボルトをカラーまで締めつけてください。
[ ! ]装置の板厚は
0.8~2.4mmで
防振效果を
発揮します。

| 型式 |
| GELB1401 |
| 型式 | D1 | D2 | d1 | d2 | H1 | H2 | L | t | 使用荷重 N{kgf} | ばね定数 N/mm{kgf/mm} ±20% | 硬度 | 使用周波数 Hz | 付属 ワッシャ 外径 | 付属ボルト サイズ | 本体 の色 | ¥基準 単価 | ||
| Type | No. | アスカーC | 針入度 | |||||||||||||||
| GELB | 1101 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.49〜1.77{0.05〜0.18} | 10.59 {1.08} | − | 80 | 0.05kg時 90〜 0.18kg時 60〜 | φ12 | M3×12 | 乳白色 | 788 |
| 1401 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1.18〜6.08{0.12〜0.62} | 26.18 {2.67} | − | 50 | 0.12kg時 95〜 0.62kg時 50〜 | φ15 | M3×15 | 乳白色 | 819 | |
| 1402 | 6.08〜9.81{0.62〜1.00} | 56.68 {5.78} | 30 | − | 0.62kg時 70〜 1.00kg時 55〜 | 薄緑色 | 819 | |||||||||||
| 2501 | 25 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 11 | 1 | 9.81〜36.77{1.00〜3.75} | 86.59 {8.83} | 30 | − | 1.00kg時 70〜 3.75kg時 35〜 | φ25 | M4×20 | 乳白色 | 945 | |
| 2502 | 36.77〜78.45{3.75〜8.00} | 170.15{17.35} | 50 | − | 3.75kg時 40〜 8.00kg時 25〜 | 薄緑色 | 945 | |||||||||||
■振動伝達率データ
GELB
防振ゲル1個あたりの支持荷重(kgf)
[ ! ]グラフ内の数字は各タイプの“No.”になります。

■防振ゲルブシュ、防振ゲルの特長 ・防振ゴムでは対処しにくい軽荷重、微振動の防振により効果的です。 ・ヘタリが少なく、耐久性に優れています。 ・防振効果に支障をきたす二次、三次共振がありません。 ■取付方法 ・荷重が均等に掛かるように取付けてご使用ください。 ・防振ゲルは垂直方向の荷重のみご使用できます。 また、BGELP・BGELAは取付部の小径の方を上にして使用ください。 ・ズレ、ねじれた状態での取付けは性能、耐久性が著しく低下しますので避けてください。 ・引張り方向での使用は避けてください。 | ■特性
[ ! ]シリコーン(Silicone)はシリコン(Silicon)をもとにつくりだされた人工化合物です。 |

均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して圧縮方向での吊り下げ
【特長】ボルトが貫通しており取付が容易な、防振ゲルブッシュです。防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく、軽量な基板など軽荷重・微振動の防振に効果的です。横ぶれを最小限に抑えます。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
両端おねじ形状で、上下でボルト固定する防振ゲルです。ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適なゲルの防振材です。超軽量タイプ以外は、おねじ部にすり割り加工を施し、取り付けが容易です。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ-
めねじ取付用金具を採用して、効率的に取り付け可能な防振ゲルです。ゲルは、ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適です。使用環境に合わせて、ねじ長さ2タイプから選択可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

倉敷化工
KH/KHL 防振パッド
4.7通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~