メカニカル部品技術窓口
シール無し
シール付

| 型式 |
| BGEPG50 |
| Type | A | a | 適正荷重 N{kgf} | たわみ特性 N/mm {kgf/mm} | 使用 周波数 Hz | 突起数 | 色 | ¥基準単価 | ||
| シール無し | シール付 | シール無し | シール付 | |||||||
| BGEPG | BGEPGA | 50 | 7 | 19.6〜49{2〜5} | 22{2.25} | 40〜 | 4×4 =16個 | 乳白色 | 1,103 | 1,397 |
| BGEPM | BGEPMA | 49〜294{5〜30} | 93{9.5} | 薄緑色 | ||||||
| BGEPG | BGEPGA | 100 | 8 | 98〜196{10〜20} | 98{10} | 8×8 =64個 | 乳白色 | 3,633 | 4,620 | |
| BGEPM | BGEPMA | 196〜1225{20〜125} | 431{44} | 薄緑色 | ||||||
振動伝達率データ
荷重たわみデータ
BGEPG BGEPM
BGEPG BGEPM
防振ゲルシート1枚あたりの支持荷重(kgf)
荷重(kgf)
[ ! ]グラフ内の数字は各タイプ の“No.”になります。
[ ! ]記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |||
| シール無し | シール付 | シール無し | シール付 | アスカーC | 針入度 |
| BGEPG | BGEPGA | シリコーン | シリコーン | − | 55 |
| BGEPM | BGEPMA | 30 | − | ||
■防振ゲルブシュ、防振ゲルの特長 ・防振ゴムでは対処しにくい軽荷重、微振動の防振により効果的です。 ・ヘタリが少なく、耐久性に優れています。 ・防振効果に支障をきたす二次、三次共振がありません。 ■取付方法 ・荷重が均等に掛かるように取付けてご使用ください。 ・防振ゲルは垂直方向の荷重のみご使用できます。 また、BGELP・BGELAは取付部の小径の方を上にして使用ください。 ・ズレ、ねじれた状態での取付けは性能、耐久性が著しく低下しますので避けてください。 ・引張り方向での使用は避けてください。 | ■特性
[ ! ]シリコーン(Silicone)はシリコン(Silicon)をもとにつくりだされた人工化合物です。 |

均一な荷重
不均一な荷重
ズレ、ねじれた取付け
吊り下げ
ステイ等を利用して圧縮方向での吊り下げ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,506円 ( 1,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,918円 ( 2,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,907円 ( 7,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,648円 ( 1,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,269円 ( 5,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,743円 ( 1,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,898円 ( 7,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
防振ゴムでは吸収しにくい軽荷重・微振動の防振に効果的な、防振ゲルシートです。防振体にシリコーンを採用し、ヘタリが少なく、耐久性に優れています。

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ-
めねじ取付用金具を採用して、効率的に取り付け可能な防振ゲルです。ゲルは、ゴムでは難しい低周波数域の防振に最適です。使用環境に合わせて、ねじ長さ2タイプから選択可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
4通常価格(税別):68円~