17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • ゴム
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続形状

    • おねじ・めねじ
    • 片端めねじ
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -

通常単価(税別)
8821,787
税込単価
9701,966
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

めねじXおねじ止めタイプ、めねじXプレート止めタイプの2種類の取付方法から選択可能な防振ゴムです。芯金...

詳細を確認
  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



■めねじXおねじ止めタイプ

■めねじXプレート止めタイプ

※締め込み時の回り止め防止用のスリ割加工付。
マイナスドライバー等でおさえてください。

荷重方向イメージ図

■めねじXおねじ止めタイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ A ]付属品
本体金具
DBGONA導電性ニトリルゴムSUS304ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各1個
EBGONAクロロプレンゴム
■めねじXプレート止めタイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度
本体金具
DBGONP導電性ニトリルゴムSUS304ショアA60
EBGONPクロロプレンゴム


規格表

型式
DBGONA15150
型式D1D2H1H2t1SM
(並目)
2W1×W2hPZ方向X方向剛性比
kx/kz
許容荷重
N{kgf}
標準荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/cm}
許容荷重
N{kgf}
TypeNo.
めねじXおねじ止め
DBGONA
EBGONA


めねじXプレ−ト止め
DBGONP
EBGONP
1216012101612.02.0131154.5110{11}30〜78{3〜8}62{63}25{2.5}0.2
1515015121511.016−※160{16}59〜130{6〜13}110{110}34{3.5}0.24
2015020156549×206.5×8.5
長穴
36280{29}98〜160{10〜16}180{180}69{7}0.18
202002016.0180{18}59〜98{6〜10}88{90}49{5}0.22
2518025201813.42.020656×2542580{59}147〜280{15〜29}220{220}98{10}0.19
3018030251813.42387.262×30481700{170}415〜830{43〜85}610{620}250{25}0.16
4025040342520.43376×409×11
長穴
601420{145}363〜700{37〜71}340{350}340{35}0.23
[ ! ]S寸法「−※」のNo.は全ねじとなります。
[ ! ]選定方法、取付方法、特性、注意点 >> こちら


仕様

■特長振動伝達率グラフ

導電防振ゴム
めねじXおねじ止めタイプ
DBGONA

めねじXプレ-ト止めタイプ
DBGONP

クロロプレン防振ゴム
めねじXおねじ止めタイプ
EBGONA

めねじXプレ-ト止めタイプ
EBGONP

[ ! ]記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。
[ ! ]グラフ内の数字は各タイプの“No.”になります。

断面図
めねじXおねじ止めタイプ     めねじXプレート止めタイプ

 

使用例

型番リスト

表示件数

材質

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続形状

接続ねじ M

厚さ

(mm)

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

使用特性

外径 D

(φ)

最大許容荷重

(N)

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M5
16
62
30~78
導電性
12
78
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M5
15
110
59~130
導電性
15
130
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
15
180
98~160
導電性
20
160
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
20
88
59~98
導電性
20
98
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
18
220
147~280
導電性
25
280
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
701~2500
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M8
18
610
415~830
導電性
30
830
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
301~700
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M8
25
340
363~700
導電性
40
700
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
15
180
98~160
導電性
20
160
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
20
88
59~98
導電性
20
98
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
18
220
147~280
導電性
25
280
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
701~2500
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M8
18
610
415~830
導電性
30
830
-
10
1個
[ゴム] 導電性ニトリルゴム
301~700
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M8
25
340
363~700
導電性
40
700
-
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M5
16
62
30~78
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
12
78
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M5
15
110
59~130
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
15
130
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
15
180
98~160
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
20
160
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
20
88
59~98
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
20
98
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M6
18
220
147~280
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
25
280
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
701~2500
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M8
18
610
415~830
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
30
830
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
301~700
[おねじ・めねじ] めねじXおねじ止めタイプ
M8
25
340
363~700
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
40
700
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
15
180
98~160
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
20
160
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
20
88
59~98
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
20
98
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
~300
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M6
18
220
147~280
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
25
280
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
701~2500
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M8
18
610
415~830
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
30
830
-20~70
10
1個
[ゴム] クロロプレンゴム
301~700
[片端めねじ] めねじXプレート止めタイプ
M8
25
340
363~700
耐久性/耐候性/耐水性/耐油性/耐オゾン性
40
700
-20~70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,462
( 1,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,304
( 1,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

めねじXおねじ止めタイプ、めねじXプレート止めタイプの2種類の取付方法から選択可能な防振ゴムです。芯金はステンレスを採用しています。
おねじ止めタイプは先端にスリ割りを入れ、プレート止めタイプは長穴を採用し、どちらも取り付け易さを追求しております。

ご注意

  • 防振材の種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.DBGONAEBGONADBGONPEBGONP
めねじXおねじ止め
DBGONA
EBGONA

めねじXプレ−ト止め
DBGONP
EBGONP
12160809767--
15150819777--
20150840809882840
20200872840903861
251809569141,040998
301801,0409561,2081,134
402501,3651,2711,5541,449
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2425〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
サーボファンの固定
5
満足度:5.0
耐久性、耐油性を兼ね備えている防振ゴムでこのサイズはなかなか見つからず、標準タイプを使っていましたが、ミスミで見つけるこ...もっと読む
2人が参考にしています。
振動吸収に使用
5
満足度:5.0
真空ポンプの振動吸収として使用しました。装置内に設置しましたが、とても静かになりました。
0人が参考にしています。
真空ポンプの設置
4
満足度:4.0
めねじの深さが浅いので、注意が必要です。 固定には問題ないギリギリの深さですが、ボルトの選定を気をつけないとドンツキしま...もっと読む
0人が参考にしています。
真空ポンプの防振
5
満足度:5.0
装置搭載用真空ポンプの防振のために採用しました。 早くて安いので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格882-290 -918 -82 -86 -86 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム
硬度(ショアA)ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60
使用用途防振防振防振防振防振防振

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング