メカニカル部品技術窓口
防水・防塵などが求められる箇所のすき間埋めに最適な材質です。「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブ...
詳細を確認EPA(シール付タイプ)
EPAOP(シール付タイプ)
EPAN(シール無タイプ)

[ ! ]シールの厚さは0.16mmです。
■精度基準
T寸法公差
| T | 公差 |
| 3~10 | ±1.0 |
| 15~25 | ±2.0 |
| 30 | ±2.5 |
A・B寸法公差
| A・B | 公差 |
| 20 | ±2.0 |
| 30~50 | ±2.5 |
| 60~140 | ±3.5 |
| 150~290 | ±6.5 |
| 300~500 | ±9.0 |
| Type | [ M ]材質 | |
| EPA EPAN | EPDM発泡体 (エプトシーラー®) | 不織布基材入り 粘着材 |
| EPAOP | EPDM発泡体 (オプシーラー®) | ネット基材入り 粘着剤 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| EPA EPAOP EPAN | − − − | 100 200 150 | − − − | 80 100 100 | − − − | 8 30 10 |
| 型式 | 指定10mm単位 | 選択 T | |
| A | B | ||
| EPA EPAOP EPAN | 20〜500 | 20〜400 | 3 5 8 10 15 20 25 30 |
| 測定項目 | EPA | EPAOP | |
| 色 | 黒 | 黒 | |
| 比重 | 0.11 | 0.08 | |
| 引張強さ(Mpa) | 0.08 | 0.1 | |
| 伸び(%) | 450 | 205 | |
| 圧縮硬さ(25%)(kg/cm2) | 0.02 | 0.04 | |
| 圧縮硬さ(50%)(kg/cm2) | 0.05 | 0.05 | |
| 圧縮率(%) | 50 | × | △ |
| 60 | △ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
防水・防塵などが求められる箇所のすき間埋めに最適な材質です。
「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!
| 型式 | T | A | ¥基準単価 | |||
| B | ||||||
| 20〜100 | 110〜200 | 210〜300 | 310〜400 | |||
| EPA (×1.0) EPAN (×0.9) | 3 | 20〜100 | 80 | - | - | - |
| 110〜200 | 140 | 260 | - | - | ||
| 210〜300 | 190 | 340 | 530 | - | ||
| 310〜400 | 240 | 470 | 620 | 880 | ||
| 410〜500 | 290 | 580 | 760 | 1,090 | ||
| 5 | 20〜100 | 90 | - | - | - | |
| 110〜200 | 170 | 330 | - | - | ||
| 210〜300 | 230 | 430 | 670 | - | ||
| 310〜400 | 290 | 610 | 800 | 1,160 | ||
| 410〜500 | 370 | 750 | 980 | 1,420 | ||
| 8 | 20〜100 | 120 | - | - | - | |
| 110〜200 | 210 | 530 | - | - | ||
| 210〜300 | 290 | 560 | 870 | - | ||
| 310〜400 | 380 | 790 | 1,050 | 1,520 | ||
| 410〜500 | 460 | 980 | 1,280 | 1,890 | ||
| 10 | 20〜100 | 130 | - | - | - | |
| 110〜200 | 240 | 470 | - | - | ||
| 210〜300 | 340 | 630 | 1,010 | - | ||
| 310〜400 | 430 | 900 | 1,200 | 1,750 | ||
| 410〜500 | 540 | 1,120 | 1,480 | 2,170 | ||
| 型式 | T | A | ¥基準単価 | |||
| B | ||||||
| 20〜100 | 110〜200 | 210〜300 | 310〜400 | |||
| EPA (×1.0) EPAN (×0.9) | 15 | 20〜100 | 160 | - | - | - |
| 110〜200 | 330 | 630 | - | - | ||
| 210〜300 | 450 | 850 | 1,330 | - | ||
| 310〜400 | 590 | 1,220 | 1,620 | 2,350 | ||
| 410〜500 | 710 | 1,510 | 2,000 | 2,940 | ||
| 20 | 20〜100 | 200 | - | - | - | |
| 110〜200 | 390 | 780 | - | - | ||
| 210〜300 | 550 | 1,040 | 1,670 | - | ||
| 310〜400 | 710 | 1,520 | 2,020 | 2,950 | ||
| 410〜500 | 880 | 1,890 | 2,490 | 3,690 | ||
| 25 | 20〜100 | 230 | - | - | - | |
| 110〜200 | 460 | 950 | - | - | ||
| 210〜300 | 660 | 1,270 | 2,050 | - | ||
| 310〜400 | 870 | 1,860 | 2,470 | 3,630 | ||
| 410〜500 | 1,070 | 2,310 | 3,060 | 4,540 | ||
| 30 | 20〜100 | 300 | - | - | - | |
| 110〜200 | 600 | 1,260 | - | - | ||
| 210〜300 | 870 | 1,690 | 2,740 | - | ||
| 310〜400 | 1,140 | 2,490 | 3,310 | 4,880 | ||
| 410〜500 | 1,420 | 3,100 | 4,110 | 6,100 | ||
| 型式 | T | A | ¥基準単価 | |||
| B | ||||||
| 20~100 | 110~200 | 210~300 | 310~400 | |||
| EPAOP | 3 | 20~100 | 80 | - | - | - |
| 110~200 | 140 | 260 | - | - | ||
| 210~300 | 190 | 330 | 510 | - | ||
| 310~400 | 240 | 460 | 610 | 840 | ||
| 410~500 | 290 | 570 | 750 | 1,020 | ||
| 5 | 20~100 | 90 | - | - | - | |
| 110~200 | 170 | 330 | - | - | ||
| 210~300 | 220 | 420 | 650 | - | ||
| 310~400 | 280 | 580 | 790 | 1,070 | ||
| 410~500 | 360 | 700 | 950 | 1,280 | ||
| 8 | 20~100 | 120 | - | - | - | |
| 110~200 | 200 | 500 | - | - | ||
| 210~300 | 280 | 550 | 810 | - | ||
| 310~400 | 370 | 720 | 1,000 | 1,350 | ||
| 410~500 | 460 | 890 | 1,200 | 1,660 | ||
| 10 | 20~100 | 130 | - | - | - | |
| 110~200 | 230 | 450 | - | - | ||
| 210~300 | 330 | 610 | 930 | - | ||
| 310~400 | 410 | 820 | 1,110 | 1,540 | ||
| 410~500 | 530 | 1,020 | 1,380 | 1,880 | ||
| 型式 | T | A | ¥基準単価 | |||
| B | ||||||
| 20~100 | 110~200 | 210~300 | 310~400 | |||
| EPAOP | 15 | 20~100 | 160 | - | - | - |
| 110~200 | 300 | 560 | - | - | ||
| 210~300 | 410 | 770 | 1,170 | - | ||
| 310~400 | 550 | 1,040 | 1,440 | 1,980 | ||
| 410~500 | 650 | 1,290 | 1,760 | 2,440 | ||
| 20 | 20~100 | 190 | - | - | - | |
| 110~200 | 370 | 670 | - | - | ||
| 210~300 | 500 | 920 | 1,430 | - | ||
| 310~400 | 640 | 1,290 | 1,770 | 2,460 | ||
| 410~500 | 800 | 1,600 | 2,170 | 3,050 | ||
| 25 | 20~100 | 220 | - | - | - | |
| 110~200 | 420 | 810 | - | - | ||
| 210~300 | 590 | 1,110 | 1,710 | - | ||
| 310~400 | 780 | 1,540 | 2,130 | 2,980 | ||
| 410~500 | 930 | 1,910 | 2,610 | 3,690 | ||
| 30 | 20~100 | 280 | - | - | - | |
| 110~200 | 500 | 1,000 | - | - | ||
| 210~300 | 720 | 1,390 | 2,160 | - | ||
| 310~400 | 950 | 1,940 | 2,670 | 3,780 | ||
| 410~500 | 1,180 | 2,420 | 3,310 | 4,680 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
●半独立半連続気泡型

圧縮前

圧縮後
■特性値 [ ! ]測定値であり保証値ではありません。
| 測定項目 | EPA | EPAOP | |
| 色 | 黒 | 黒 | |
| 比重 | 0.11 | 0.08 | |
| 引張強さ(Mpa) | 0.08 | 0.1 | |
| 伸び(%) | 450 | 205 | |
| 圧縮硬さ(25%)(kg/cm2) | 0.03 | 0.04 | |
| 圧縮硬さ(50%)(kg/cm2) | 0.05 | 0.05 | |
| 圧縮率(%) | 50 | - | △ |
| 60 | ✕ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | - | |
-:計測データなし
◯:30分経過後水漏れなし
△:30分以内に水漏れあり
✕:10分以内に水漏れあり



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):270円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):260円~

ミスミ
高耐磨耗ウレタン・ブルコラン・耐熱ウレタンシート A,B寸指定
4.2通常価格(税別):90円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):210円~