17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

滑り止めゴムシート

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・表面にエンボス加工を施し・吸盤と同様の効果を持たせた素材

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■A寸固定タイプ
STPES

正方形タイプ

帯状タイプ

滑り止めゴムシート:関連画像

■A・B寸指定タイプ
STPESF

滑り止めゴムシート:関連画像

[ ! ]耐熱温度70度
*ハサミやカッターでカットしてご利用いただけます。

[ M ]材質 本 体:アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体
接着部:アクリル系粘着剤

規格表

●A寸固定タイプ
型式A
STPES1
STPES1

300
20
●A・B寸指定タイプ
型式AB
STPESF1485323

[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■A寸固定タイプ−正方形タイプ−
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
¥基準単価
TypeT
STPES1300950
5001,160
■A寸固定タイプ−帯状タイプ− [ ! ]L寸=500mm
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
TypeTA
102030405080100
STPES110・20
30・40
50・80
100
360380410420430480530
■A・B寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式指定1mm
単位
¥基準単価
B
TypeTAB10100101200201300301400401500
STPESF11010010500180----
101200220360---
201300290440590--
301400370550760950-
4015004606909201,1801,430
[ ! ]A≧B

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

幅 A

(mm)

長さ B

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
10
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
20
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
30
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
40
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
50
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
80
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
100
500
A寸固定タイプ/帯状
10
1個
300
300
A寸固定タイプ/正方形
10
1個
500
500
A寸固定タイプ/正方形
10
1個
10 ~ 500
10 ~ 500
A・B寸指定タイプ/フリータイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
552
( 607 )
3日目
564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
636
( 700 )
3日目
696
( 766 )
3日目
1,224
( 1,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,548
( 1,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・表面にエンボス加工を施し・吸盤と同様の効果を持たせた素材

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
表面に微細なエンボス加工を施すことで、
吸盤と同様の効果を持たせています。

滑り止めゴムシート:関連画像

使用例

装置の裏に貼って滑り止めにご使用いただけます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 絞込み検索では、幅≧長さとなるよう寸法を入力ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めゴムシートのレビュー
4.2平均満足度:4.237件のレビュー

低評価レビュー

アルミフレーム筐体のすべり止め
1
満足度:1.0
床面に接する筐体が軽すぎたので、すべり止めに購入。 粘着力は素晴らしかったです。   ただし、ゴムが薄すぎるせいか、機...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を有難うございます。本商品の材質はアクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体のため、通常のゴムシートと比較して強度が弱く、破断が発生したと推測します。 お客様のご使用用途の場合、厚板のある「防滑ゴムシート(TYPE:STHVSA)」をご検討ください。 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302405660/

1人が参考にしています。
試作
2
満足度:2.0
人が手を置いてもすべらないようにということで購入しました。 試しに手で触るとすべすべのつるつるで全く機能しません。 しか...もっと読む
5人が参考にしています。
組付け治具のすべり止め
5
満足度:5.0
ワークのすべり止めに使用しました。 すべり止めとしての効果は必要十分。狙い通りの治具設計ができました。
3人が参考にしています。
締めハタガネの受け部に貼付け
5
満足度:5.0
必要な大きさ・形状にカットして使用できるため、色々な場所に使えるところが良いです。
2人が参考にしています。
冶具滑り止めに使用
5
満足度:5.0
両面テープ等で貼り付けて使用しています。 ゴム素材なので滑ることがなく、使用しやすいです。 ガッチリ固定はしたくないけど...もっと読む
2人が参考にしています。
プリント用紙に平面性を持たせるための下敷きとして使用
4
満足度:4.0
用途としては的を得ていた。 使用感としては、剝離紙を剥がしてパネル上に貼る作業において粘着面同士が付きやすいため貼るのに...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めゴムシート
ゲルシート
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
オームフレックス EASシリーズ
セルダンパー BFシリーズ
ウレタンフォーム波型 PUF
メーカーミスミミスミイノアックイノアックイノアック和気産業
通常価格-628 -5383,657 -6,740 -2,162 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
材質ゴムゴムスポンジスポンジスポンジスポンジ
グレード・種類アクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体シリコーン発泡ポリエチレン発泡ウレタン発泡ウレタンウレタンフォーム
シール有無シール付シール付シール無シール無シール無シール無
厚さ T(mm)1-410530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング