17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 詳細材質

    • 低弾性ゴム
  • D・G・H・L・V
    イラスト
    • D(mm)

      ~mm
        [11-60/1mm単位]
      • G(mm)

        ~mm
          [7-54/1mm単位]
        • H(mm)

          ~mm
            [3-49/1mm単位]
          • L(mm)

            ~mm
              [6-50/1mm単位]
            • V(mm)

              ~mm
                [3-30/1mm単位]
            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            ゴムクッション座ぐり加工付-フリー指定タイプ-

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            ゴムザグリクッションを外径11~60㎜、L寸6~50㎜の範囲で寸法1mm単位でご指定いただけます。翌日...

            詳細を確認
            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が7型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            外形図

            D公差
            D公差
            40以下±0.5
            41〜60±0.7
            V・H・G公差
            寸法公差
            VHG
            30以下±0.5±0.5±0.5
            31〜±0.7±0.6

            [ ! ]L≦30のとき V≦G-4
            L>30のとき V≦G-6

            Type[ M ]材質[ H ]硬度
            RBZNニトリルゴム(NBR)ショアA70
            RBZCクロロプレンゴム(CR)ショアA65
            RBZU低弾性ゴム(ハネナイト®GP−35LE)ショアA33
            RBZSシリコンゴム(SI)ショアA70ライトグレー
            RBZAシリコンゴム(SI)ショアA50乳白色
            RBZFふっ素ゴム(FPM)ショアA80
            RBZAM飴ゴムショアA45アメ色
            [ ! ]シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。
            [ ! ]ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

            規格表

            型式DVHGL
            RBZAMD22V5H10G12L38
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式指定1mm単位¥基準単価
            DVHGLRBZN
            RBZC
            RBZURBZS
            RBZA
            RBZFRBZAM
            RBZN
            ニトリルゴム
            RBZC
            クロロプレンゴム
            RBZU
            低弾性ゴム
            RBZS
            シリコンゴム(SI)ショアA70
            RBZA
            シリコンゴム(SI)ショアA50
            RBZF
            ふっ素ゴム(FPM)
            RBZAM
            飴ゴム
            11153103≦H<L753(G≦D−4)6304301,1209201,260510
            5≦H<L754
            (G≦D−6)
            3150770-1,840--
            16305166306001,9301,3002,630720
            3150900-3,230--
            314552510309802,7001,8304,7701,190
            31501,340-4,520--
            466053025301,4204,2602,5507,150-
            31501,980-5,450--
            [ ! ]飴ゴムはL20までになります。
            [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

            関連リンク

             
            規格外品サービスへのご案内
            ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
            標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

            規格外品サービスによくある質問

            型番リスト

            表示件数

            特性・用途

            詳細材質

            硬度(ショア・アスカー)

            D

            (mm)

            G

            (mm)

            H

            (mm)

            L

            (mm)

            V

            (mm)

            材質証明書:材質

            RoHS?最小発注数量
            耐食性・耐薬品 / 耐熱性
            シリコンゴム(SI)
            ショアA50
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            シリコンゴム(SI)
            10
            1個
            該当なし
            飴ゴム
            ショアA45
            11 ~ 45
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 20
            3 ~ 30
            飴ゴム
            10
            1個
            該当なし
            クロロプレンゴム(CR)
            ショアA65
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            クロロプレンゴム(CR)
            10
            1個
            耐食性・耐薬品 / 耐熱性
            ふっ素ゴム(FPM)
            ショアA80
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 29
            6 ~ 30
            3 ~ 30
            ふっ素ゴム(FPM)
            10
            1個
            該当なし
            ニトリルゴム(NBR)
            ショアA70
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            ニトリルゴム(NBR)
            10
            1個
            耐食性・耐薬品 / 耐熱性
            シリコンゴム(SI)
            ショアA70
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            シリコンゴム(SI)
            10
            1個
            該当なし
            [低弾性ゴム] 低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35LE)
            ショアA33
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 29
            6 ~ 30
            3 ~ 30
            低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35LE)
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            ゴムザグリクッションを外径11~60㎜、L寸6~50㎜の範囲で寸法1mm単位でご指定いただけます。
            翌日出荷(Aストーク)も選択可能です。

            「ウレタン・ゴム・スポンジ」材質サンプルブック貸出はこちらから!

            ご注意

            • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
            値引率基準単価5%10%20%お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

             3 日目出荷
            ご注文締切

            ストークA

            翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
            [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            ゴムクッション座ぐり加工付-フリー指定タイプ-のレビュー
            4平均満足度:4.06件のレビュー
            生産設備装置に使用しています
            4
            満足度:4.0
            自社で使用する、新規に製作した生産設備装置の製品を固定する部分に緩衝材として使用しています。耐薬品性が欲しかったので、こ...もっと読む
            0人が参考にしています。
            エアーシリンダーの突き当てクッション。
            3
            満足度:3.0
            生産機械で使用している、エアーシリンダーの突き当てクッションが劣化してきたので、交換用に購入。
            0人が参考にしています。
            燃料系統異径ジョイント
            5
            満足度:5.0
            ゴムクッションフリー指定タイプと併用し 異径ジョイントの内径差に対応した 細かく寸法指定できるのはとても良い
            0人が参考にしています。
            他の部品とのアッセンブリー
            4
            満足度:4.0
            設計要求寸法にマッチングした商品が、仕様寸法内だったので、 二次加工が不要で時短にもコストダウンにも貢献しました。 ただ...もっと読む
            0人が参考にしています。
            機械構成部品
            4
            満足度:4.0
            ゴム加工は意外に大変なため、座グリを指定してやって頂けるのは助かります。 消耗品としてメーカーから買うのはもったいないの...もっと読む
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            ゴムクッション座ぐり加工付-フリー指定タイプ-
            ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ-
            ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
            【クリーン洗浄品】ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
            ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
            ゴムクッションフリー指定タイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格-517 -----
            通常出荷日3日目3日目5日目6日目〜在庫品1日目〜3日目
            形状ザグリザグリクッション(厚み10mm~)ザグリワッシャ(厚み1mm~10mm)クッション(厚み10mm~)
            材質ゴムゴムウレタンウレタンウレタンゴム
            材質証明書対象対象対象対象対象対象
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト 丸形状カテゴリの売れ筋ランキング