17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • No.(出力電圧)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電磁ホルダ用整流器

通常単価(税別)
26,35042,140
税込単価
28,98546,354
通常出荷日:5日目

【特長】交流電源からの入力を直流に整流します。電磁ホルダの電源装置として使用します。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

MGEC1MGEC2

規格表

型式
MGEC2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式入力電圧出力電圧
DC(V)
最大許容電流
(A)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
MGEC1単相
AC100V
2433.540,990
290125,630
[ ! ]1台の整流器で複数の電磁ホルダを使用される場合は端子台などを使用し、並列回路でご利用ください。
1台の整流器で使用可能な電磁ホルダの個数=整流器の最大許容電流(3A)÷電磁ホルダの使用電流
[ ! ]電磁ホルダの使用電流は型式、サイズにより異なりますので、各商品ページ規格表の[電流(A)]値をご参照ください。
[ ! ]整流器MGECは平滑回路の無い全波整流回路の為、無負荷状態で出力を測定すると脈流の最大値を計測してしまう事が御座います。
出力電圧を測定される場合は、電磁ホルダーを接続した上でご確認下さい。
■特長
・交流電源からの入力を直流に整流します。電磁ホルダの電源装置として使用します。

■回路

・MGEC1









・MGEC2
■結線
・MGEC1
1:結線は裏面のカバーをはずして行ってください。

2:整流器内部の端子台3-4間に電磁ホルダのリード線を結線してください。
外部よりON-OFF操作を行う場合は端子台の1-2間のショート線をはずして、外部スイッチやリレー回路など信号入力線を結線してください。
端子台1-2間は降圧されたAC電流です。

3:各結線を膜付グロメットより引き出しカバーをねじで締め付けてください。
電磁ホルダ 用整流器 関連画像
・MGEC2
1:表面の端子台赤-黒間に電磁ホルダのリード線を結線してください。
[ ! ]電磁ホルダの短絡などの異常時には、発煙・発火する恐れがありますので漏電遮断器を設置してください。
[ ! ]正しく結線していない場合、マグネットが正常に作動しません。
■操作方法

1:ON-OFF操作は整流器全面のON-OFFスイッチで行います。
・パイロットランプが点灯/消灯します。
・電磁ホルダが励磁されワークを吸着/釈放します。


2-1:外部より操作を行う場合はON-OFFスイッチをONにしてください。(パイロットランプは常時点灯します。)
2-2:端子台1-2間に接続した外部スイッチやリレー回路などを使用しON-OFF操作を行います。
2-2:外部よりON-OFF操作を行います。

〔ON操作〕
・端子台1-2間を「閉」にします。(電磁ホルダが励磁されてワークを吸着します。)

〔OFF操作〕
・端子台1-2間を「開」にします。(電磁ホルダの励磁が終了しワークを釈放します。)

関連部品

型番リスト

表示件数

No.(出力電圧)

RoHS?最小発注数量
1(24V)
-
1個
2(90V)
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,140
( 46,354 )
5日目
26,350
( 28,985 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】交流電源からの入力を直流に整流します。電磁ホルダの電源装置として使用します。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダ用整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケーブル先端の形はどうなっていますか
A
はだかの銅線が2本でています。
Qリード線の長さは?
A
L寸がリード線の長さとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ用整流器
電磁ホルダ 長方形タイプ
電磁ホルダ コード縦向きタイプ
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
電磁ホルダ
RH-M形 電磁ホルダ高速制御器
メーカーミスミミスミミスミカネテックミスミカネテック
通常価格26,350-16,570 -8,450 -49,360 -8,450 -101,591 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜
用途整流器長方形タイプコード縦向きタイプ---

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング