17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [100-1000/50mm単位]
    • 端部輪形状

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    ワイヤー

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・参考使用荷重:9kg・長さは100mm~1000mmまでで50mm単位の指定が可能です。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    LPWW

    A

    形状

    B

    形状

    C

    形状
    [ ! ]( )寸法は参考値
    [ ! ]ワイヤーは1x7の撚線です。
    [ M ]材質 SUS304

    規格表

    型式L
       
    Type 形状選択
    LPWW C850
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定50mm単位
    本体参考
    使用荷重
    ¥基準単価
    Type形状選択ABC
    LPWWA
    B
    C
    1005009kg6709601,230
    55010008901,1701,430
    [ ! ]参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

    型番リスト

    表示件数

    L

    (mm)

    端部輪形状

    RoHS?最小発注数量
    100 ~ 1000
    なし
    10
    1個
    100 ~ 1000
    片端
    10
    1個
    100 ~ 1000
    両端
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・参考使用荷重:9kg・長さは100mm~1000mmまでで50mm単位の指定が可能です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜2930〜4950〜100101~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     3 日目出荷

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤーのレビュー
    4.3平均満足度:4.312件のレビュー
    はさみの紛失防止
    4
    満足度:4.0
    フィルムカット工程ではさみを使用するのですが度々紛失していました。 はさみと設備フレームをワイヤーでつなぐことにより紛失...もっと読む
    4人が参考にしています。
    スライドカバー用
    5
    満足度:5.0
    スライドするカバーに使用しています。 長さを固定することで、使用用途を決定しています。 強度もあり重宝しています。
    1人が参考にしています。
    装置の一部に使用
    4
    満足度:4.0
    部品を落ちないようにするために、ブラケットを介して使用しました。少し使いずらかったです。
    0人が参考にしています。
    機構の移動用に使用しています
    4
    満足度:4.0
    社内で使用している装置内の部品の引き出し機構の引っ張りワイヤーとしてこの商品を使用しています。このワイヤー8本で移動して...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ワイヤー
    4
    満足度:4.0
    ワイヤーとして端部が輪に加工する手間がいらないので大変便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤー
    カラーワイヤー
    切断ワイヤー
    フック付きワイヤー
    ワイヤー用止め具
    ワイヤー ループ径指定タイプ
    メーカーミスミ未来工業八幡ねじ未来工業ミスミミスミ
    通常価格-1,629 -4,775 -3,344 -359 --
    通常出荷日3日目1日目3日目1日目在庫品1日目5日目
    特性・用途該当なし---該当なし該当なし
    種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー金具ワイヤー

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト