17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 角度 α(deg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパナット

chemSHERPA
通常単価(税別)
4541,061特別価格
税込単価
4991,167特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テーパ形状のナットです。一つから購入可能なので、少量のみ使用する場合に便利にご利用いただけます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ P

(mm)

角度 α

(deg)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
6
1
3
M6
10
1個
6
1
5
M6
10
1個
6
1
8
M6
10
1個
8
1.25
3
M8
10
1個
8
1.25
5
M8
10
1個
8
1.25
8
M8
10
1個
10
1.5
3
M10
10
1個
10
1.5
5
M10
10
1個
10
1.5
8
M10
10
1個
12
1.75
3
M12
10
1個
12
1.75
5
M12
10
1個
12
1.75
8
M12
10
1個
16
2
3
M16
10
1個
16
2
5
M16
10
1個
16
2
8
M16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

テーパ形状のナットです。一つから購入可能なので、少量のみ使用する場合に便利にご利用いただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

ZTN
テーパナット 外形図
[ M ]材  質 SS400
[ S ]表面処理 ユニクロメッキ(三価)

規格表

型式α
ZTQ65
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式角度
α
D角度3°角度5°角度8°d¥基準単価¥スライド
単  価
TypeM(並目)1212121〜49コ50〜100コ
ZTN63

5

8
1655.856.457.27390 285
8186.57.46.58.16.599410 310
102289.289.9811.111530 390
12261011.31012.21013.513590 435
16321314.71315.81317.517910 700

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●ZTQ
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~200
201~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●ZTQM・ZTN
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~100
101~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパナットのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
プレート取り付け
4
満足度:4.0
プレート取り付けに使用しました。 テーパー状の箇所だったのでこれを使いました。 うまく締結出来ました。
0人が参考にしています。
固定ブロックとして使用
5
満足度:5.0
架台製作でC形鋼への取り付けを行うとき、側面のテーパー部をこのテーパーナットを使う事で並行が出て確実に部品取り付けが出来...もっと読む
0人が参考にしています。
部品
5
満足度:5.0
この商品はお客様の指定により製品の1部品として購入・使用しました。使用する際は製品のチャンネルに溶接して接着させるのです...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品架台の移動用脚部(キャスター)取付けに使用
5
満足度:5.0
チャンネル鋼にて製作の架台に対し移動用脚部(キャスター)を取付けする際、テーパー形状部にボルト締結のために使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパナット
【クリーン洗浄品】テーパナット
Tスロットナット (BJ749)
菱形Tスロット ナット (BJ756)
四角ナット
四角ナット JIS B-1163(切削)
メーカーミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミSUNCO
通常価格454--443 -606 -210 -222 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし---該当なし-
材質SS400SS400スチールスチールSS400SUS304相当
詳細材質SS400SS400--SS400-
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキ四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜ユニクロメッキなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング