17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

袋ナット

chemSHERPA
通常単価(税別)
52943
税込単価
571,037
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サイズはM3~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

  • 精密洗浄・電解研磨を行った袋ナットを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



JIS B 1183(3形)
[ ! ]六角ナット部分とドーム部分は溶接仕上げになっています。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
FNTSUS304相当


規格表

型式
FNT20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
H
h
B
A
T
(e)
r
¥基準単価 
¥スライド単価
Type
M(並目)
(min.)
(min.)
(約)
(約)
1~5コ
6~9コ
10~29コ
30~500コ
FNT
3
5
2.4
5.5
4.6
0.3
6.1
0.5
51
48
46
41
4
6.2
3.2
7
5.6
0.6
8.1
0.5
51
48
46
41
5
7.5
4
8
6.6
9.2
51
48
46
41
6
9.5
5
10
8.5
11.5
61
57
55
49
8
12.5
6.5
13
11.5
0.8
15
61
58
55
49
10
15.5
8
17
14.5
1
19.6
102
97
92
82
12
18.5
10
19
16.5
1.2
21.9
1
143
136
129
114
16
24
13
24
21.5
1.6
27.7
306
291
275
245
20
29
16
30
26.5
34.6
461
437
415
369
24
35.5
19
36
32.5
2
41.6
918
872
826
734

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

サイズはM3~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

ご注意

  • 精密洗浄・電解研磨を行った袋ナットを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナットのレビュー
4.7平均満足度:4.746件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
製品台の部品固定に使用しました。 人目に付き、手が触れる部分の部品固定の為 見た目とけが防止の為に選定しました。 見栄え...もっと読む
3人が参考にしています。
工事設備に使用
5
満足度:5.0
いつも設備を製作するときによく使用します。 手軽に購入できよく使用します。 1個から発注できるのも購入しやすいです。
2人が参考にしています。
短納期対応
5
満足度:5.0
お客様からの急な依頼の時に購入させてもらいました。 1個からの購入ができたので、無駄な在庫にもならないし、納期対応もでき...もっと読む
1人が参考にしています。
見た目が大事な接合部
5
満足度:5.0
見た目を整える必要がある場合、こちらのナットを使う。物は他で買うものと特に差はないが、一個から注文できるので明朗な見積も...もっと読む
0人が参考にしています。
貫通した板同士をとめるために使用。
5
満足度:5.0
貫通した板同士を止める為に使用しました。ナット側も人が通る為、ボルトがむき出しにならないよう、袋ナットでけが防止です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット
インサート袋ナット
ターミナル袋ナット
袋ナット 左ねじ
六角ウエルド袋ナット(溶接ナット) パイロット付
袋ナット(三価クロメート)
メーカーミスミSUNCOSUNCOSUNCO九十九工業トラスコ中山
通常価格52-3514,400 -5,810305 -564 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
特性・用途該当なし---該当なし-
材質ステンレススチールSWCH相当ステンレス-軟鋼線材(SWRM)
表面処理なし三価クロメート三価クロメートなし-三価クロメート
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目(左)メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)-箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング