17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 工具サイズ(呼び/インチ)

    ~mm
  • 二面幅

    ~mm
  • ヘクサロビュラ穴の番号

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘクサロビュラ穴用レンチ

chemSHERPA
通常単価(税別)
892
税込単価
981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ヘクサロビュラ穴用のレンチとなります。【材質】・工具鋼です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


CMM


[ M ]材  質 工具鋼
[ H ]硬  度 45〜52HRC


規格表

型式
CMM−5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式へクサロビュラ
穴番号
(L1)(L2)d¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10~50コ
CMM−4448163850450
CMM−5548163
CMM−6642163
CMM−8848163
CMM−101051163
CMM−151554184
CMM−202057194
[ ! ]L1・L2は参考値となります。

型番リスト

表示件数

工具サイズ(呼び/インチ)

二面幅

ヘクサロビュラ穴の番号

RoHS?最小発注数量
3
3
4
10
1個
3
3
5
10
1個
3
3
6
10
1個
3
3
8
10
1個
3
3
10
10
1個
4
4
15
10
1個
4
4
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ヘクサロビュラ穴用のレンチとなります。【材質】・工具鋼です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量15051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクサロビュラ穴用レンチのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
締め付けに
4
満足度:4.0
超極低頭ボルト用専門レンチとの事で、ネジとセットでの購入です
0人が参考にしています。
超極低頭ボルト用レンチ
4
満足度:4.0
ボルトの為に購入しましたが、思ったよりも 回しやすく使いやすい印象です。1本は有っても いいと思います。
0人が参考にしています。
金型部品の取り付け
3
満足度:3.0
ボルトと同サイズのレンチを購入しました。 専用工具が必要なボルトの為レンチの設定があってよかったです。
0人が参考にしています。
部品の取り付け
5
満足度:5.0
この形のレンチを初めて使いました。 初心者にも使いやすくてとても良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクサロビュラ穴用レンチ
六角レンチ
SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット
SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ
SKH 六角レンチ(微細ねじ用)
メーカーミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格8928911,670 -1,751 -628 -187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
材質工具鋼工具鋼----
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)----
硬さ45~52HRC45~52HRC----
取付穴形状ヘクサロビュラ-----
材質証明書対象対象----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング