17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が74型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

専用工具使用ねじ いたずら防止用ピン付-単品・小箱-【1~1000個入り】

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
4959,305
税込単価
5465,236
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・着脱には専用工具が必要です。・簡単に取り外しをされたくない場所におすすめです!【用途】・自由...

詳細を確認
  • 専用工具はこちらをご参照ください。
  • 型番が「BOX-」から始まる商品について、箱ではなくパック梱包にてお届けする場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が74型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


IBNP
専用工具使用ねじ:関連画像
[ ! ]六角穴内部の凸部は、ねじ頭上面より0~0.5mm沈んでいます。
[ M ]材  質 SUS304相当


規格表

型式
IBNP36
IBKPL3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1〜99本100~200本
IBNP3- 6
8
10
12
16
4842
4842
4842
4842
4842
4- 8
10
12
16
20
25
30
5248
5248
5248
5248
5550
6558
6860
5-10
12
16
20
25
30
40
6558
6558
6860
7565
7870
9080
10595

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1〜99本100~200本
IBNP6-10
12
16
20
25
30
40
50
7260
7260
7565
8072
9080
9585
115105
135120
8-10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
120110
120110
120110
130115
145120
155130
165140
170150
190160
205170


M×P
(並目)
AEB(C)
(最小)
d
(最大)
(e)
(最大)
3×0.55.71.6521.01.043.61
4×0.77.62.22.51.11.34.71.4
5×0.89.52.7531.31.565.71.6
6×1.010.53.341.62.086.82
8×1.25144.4522.69.22.5

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
8
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
10
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
12
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
16
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
16
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
25
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
30
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
10
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
12
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
16
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
20
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
25
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
30
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

5
40
0.8
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
10
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
12
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
16
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
20
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
25
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
30
1
箱・パック
10
1パック

1000個入り

6
40
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
50
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

8
10
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
12
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
16
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
20
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
25
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
30
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
35
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
40
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
45
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
50
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
16
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
30
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱には専用工具が必要です。
・簡単に取り外しをされたくない場所におすすめです!

【用途】
・自由に触られたくないが、メンテナンス等が必要な箇所に!
・緩められると危険を招く箇所に!
・技術漏洩防止に!・いたずら防止に!

※専用工具はこちらをご参照ください。

ご注意

  • 専用工具はこちらをご参照ください。
  • 型番が「BOX-」から始まる商品について、箱ではなくパック梱包にてお届けする場合がございます。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●IBNP

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●IBKPL

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用工具使用ねじ いたずら防止用ピン付-単品・小箱-のレビュー
4.7平均満足度:4.714件のレビュー
いたずら防止
5
満足度:5.0
表札を取り付け後、いたずらされない用に専用ねじを購入しました。 これだったら、大丈夫そうです。
1人が参考にしています。
看板の取付
5
満足度:5.0
看板をボルト止めするのに、簡単に取れないようこの特殊なネジを使ってます。
0人が参考にしています。
シリアルプレートの固定
5
満足度:5.0
沢山は塚はないので、いたずら防止ネジが単品で手に入るのでとても便利です。
0人が参考にしています。
機械設備のカバー固定ボルトとして使用
5
満足度:5.0
作業者が勝手にカバーを開けることができないようにしたいとの要望があり、 こちらのボルトを使用しました。 専用工具が無いと...もっと読む
0人が参考にしています。
カバーの取り外し防止用ボルト
4
満足度:4.0
カバーの取り外し防止用のボルトとして使用しました。 締結も問題なく出来て高品質です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用工具使用ねじ いたずら防止用ピン付-単品・小箱-
【クリーン洗浄品】専用工具使用ねじ-単品・小箱-
TRX丸皿小ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン・皿TRX小ねじ(UNC)
ワンサイド なべ小ねじ
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
メーカーミスミミスミSUNCOSUNCOSUNCOトラスコ中山
通常価格49--31 -43,22077 -341 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性-----
詳細形状ボタンボタン丸皿なべなべ
取付穴形状六角穴(専用工具)六角穴(専用工具)ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴マイナスツーホール
材質SUS304相当SUS304相当ステンレスステンレスSUS304相当ステンレス(A2)
詳細材質SUS304相当SUS304相当----

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト