17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
      [10-35/1mm単位]
    • ピッチ(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    厚型大径座金組込み六角穴付ボルト

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    長穴等で使用する際に便利な、大径、厚型の座金があらかじめ組み込まれたボルトです。

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ねじの呼び(M)

    長さL

    (mm)

    ピッチ

    (mm)

    仕様

    ねじM径

    サイズ(X表記)

    (mm)

    サイズ(-表記)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    3
    10 ~ 25
    0.5
    厚型大径座金
    M3
    M3X
    M3-
    10
    1個
    4
    10 ~ 25
    0.7
    厚型大径座金
    M4
    M4X
    M4-
    10
    1個
    5
    10 ~ 25
    0.8
    厚型大径座金
    M5
    M5X
    M5-
    10
    1個
    6
    10 ~ 30
    1
    厚型大径座金
    M6
    M6X
    M6-
    10
    1個
    8
    15 ~ 35
    1.25
    厚型大径座金
    M8
    M8X
    M8-
    10
    1個
    3
    10 ~ 25
    0.5
    大径座金
    M3
    M3X
    M3-
    10
    1個
    4
    10 ~ 25
    0.7
    大径座金
    M4
    M4X
    M4-
    10
    1個
    5
    10 ~ 25
    0.8
    大径座金
    M5
    M5X
    M5-
    10
    1個
    6
    10 ~ 30
    1
    大径座金
    M6
    M6X
    M6-
    10
    1個
    8
    15 ~ 35
    1.25
    大径座金
    M8
    M8X
    M8-
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    長穴等で使用する際に便利な、大径、厚型の座金があらかじめ組み込まれたボルトです。

    ご注意

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    外形図・規格表

    外形図

    SCBST(大径座金)

    SCBSA(厚型大径座金)

    ①ボルト[ M ]材質:SUSXM7
    ※強度区分 A2−70
    JIS 0209(6g)
    ②③座金[ M ]材質: SUS304
    [ S ]表面処理バレル・パシベート

    規格表

    型式L
    SCBST412
    M×PAEBC
    (最大)
    D
    (最大)
    3×0.55.532.55.510
    4×0.7743712
    5×0.88.5548.513
    6×1.0106511.516
    8×1.25138614.522
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式Lt(a)¥基準単価
    TypeM指定1mm単位SCBSTSCBSASCBSTSCBSASCBSTSCBSA
    SCBST
    SCBSA
    3 10251245390440
    4 4.45.4400450
    5 5.46.4420480
    6 10302.56.98.4450500
    8 15351.58.49.4480540

    追加工

    型式L(NSW)
    SCBST412NSW

    [ NG ]SCBZは適用不可です。

    AlterationCodeSpec.¥/1Code
    ばね座金なし
    NSW②ばね座金なし
    ①+③で納入されます。
    無料

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜2930〜3940〜5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     2 日目出荷
        ご注文締切 
    ストークA早割翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷200円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
     

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    厚型大径座金組込み六角穴付ボルトのレビュー
    4.3平均満足度:4.36件のレビュー
    カバー締結用
    3
    満足度:3.0
    薄い板厚の物でも固定可能なように、難しいのかもしれませんが、(a)寸法を小さくして、M3×6とかも対応していただきたいで...もっと読む
    1人が参考にしています。
    強固な固定がしたい時
    5
    満足度:5.0
    強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
    0人が参考にしています。
    冶具用
    5
    満足度:5.0
    安価ですが、品質に問題はありません。 納期も早いため、頻繁に利用させていただいてます。
    0人が参考にしています。
    冶具用
    5
    満足度:5.0
    使用上全く問題ありませんでした。 安く購入でき、すぐ届きとても助かりました。
    0人が参考にしています。
    固定
    3
    満足度:3.0
    ごくごくふつう。 よくもなくわるくもなくというふつうですね。 
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    厚型大径座金組込み六角穴付ボルト
    【クリーン洗浄品】厚型大径座金組込み六角穴付ボルト
    座金組込み六角ボルト
    座金組込み六角穴付きボルト SVSQS
    ばね座金組込六角穴付ボルト
    座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−
    メーカーミスミミスミ八幡ねじ鍋屋バイテックミスミミスミ
    通常価格--33832 -28 -66 -
    通常出荷日2日目5日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性---耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
    取付穴形状六角穴六角穴なし六角穴六角穴なし
    詳細形状標準標準標準標準標準標準
    基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)六角
    材質SUSXM7SUS304相当SUS304相当ステンレスSUSXM7SUS304相当

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング