17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

外径公差『h8』、かつ、『軸端部おねじ』加工なので工程削減が可能!【材料】SUS304

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 研磨された材料を加工するため、チャック傷が付着している場合がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図


 
PSTN(片端おねじ)
PSWN(両端おねじ)
[ ! ]D>Mの場合、上図
      のようになります。
[ M ]材質 SUS304
L公差
以上以下
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

規格表

型式LM
PSTT2018412
PSWN2032016
型式L
指定1mm単位
M(並目)選択(d+0.5
0)
TypeDh8
PSTN
PSWN
8 0
− 0.022
506008      4
10 10     6
12 0
− 0.027
60800 1012    6
15701000  12    8
20 0
− 0.033
   1620  10
25    2024 13
30     243016
[ ! ]PSTNはL≧M×3、PSWNはL≧M×6
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工
コード
L寸法公差変更指定例¥/1Code
LKCL寸法公差変更
〈指定方法〉:LKC
L  L公差  
10~200+0.05
0  
201~500+0.2 
0  
501~800+0.5 
0  
801~1000+0.8 
0  
 
PSTN15-173-12-LKC500

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d・V

(φ)

長さ L

(mm)

肉厚 t

(mm)

ねじ加工

おねじ[M]

D寸公差

(mm)

L寸公差

RoHS?最小発注数量
8
4
50 ~ 600
2
片端おねじ
8
-0.022~0
31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
10
6
50 ~ 600
2
片端おねじ
10
-0.022~0
31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
12
6
60 ~ 800
3
片端おねじ
10 ~ 12
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
15
8
70 ~ 1000
3.5
片端おねじ
12
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
20
10
70 ~ 1000
5
片端おねじ
16 ~ 20
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
25
13
70 ~ 1000
6
片端おねじ
20 ~ 24
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
30
16
70 ~ 1000
7
片端おねじ
24 ~ 30
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
8
4
50 ~ 600
2
両端おねじ
8
-0.022~0
31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
10
6
50 ~ 600
2
両端おねじ
10
-0.022~0
31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
12
6
60 ~ 800
3
両端おねじ
10 ~ 12
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
15
8
70 ~ 1000
3.5
両端おねじ
12
-0.027~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
20
10
70 ~ 1000
5
両端おねじ
16 ~ 20
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
25
13
70 ~ 1000
6
両端おねじ
20 ~ 24
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
30
16
70 ~ 1000
7
両端おねじ
24 ~ 30
-0.033~0
~30:±0.2、31~120:±0.3、121~400:±0.5、401~:±0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

外径公差『h8』、かつ、『軸端部おねじ』加工なので工程削減が可能!【材料】SUS304

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 研磨された材料を加工するため、チャック傷が付着している場合がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■PSTT・PSWT
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DPSTT ¥基準単価PSWT ¥基準単価
L30200L201400L401600L601800L8011000L30200L201400L401600L601800L8011000
61,5202,0302,5901,6802,2502,800
81,3201,7302,1801,5701,9802,400
101,3401,8602,3701,6802,1502,610
121,5002,1402,7803,7201,8602,4303,0303,890
151,8103,4204,8706,1607,2502,3804,0105,4906,7907,900
203,0005,6708,08010,20012,0003,6306,3408,79010,94012,760
253,6806,9909,96012,55014,7704,3807,75010,75013,38015,630
306,50012,33017,52022,09025,9907,31013,22018,50023,13027,090
■PSTN・PSWN
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DPSTN ¥基準単価PSWN ¥基準単価
最短L200L201400L401600L601800L8011000最短L200L201400L401600L601800L8011000
81,4401,9002,3401,8102,2202,630
101,5202,0402,5501,9302,4002,860
121,7002,3402,9903,9302,1502,7203,3104,170
152,0403,6505,1006,3907,4802,6704,3205,7907,1008,200
203,2605,9308,33010,46012,2403,9806,7009,15011,29013,130
253,9707,29010,26012,85015,0704,7608,13011,13013,76016,010
306,82012,67017,86022,42026,3207,71013,63018,91023,53027,490
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
光電センサーの保護に使用しています
4
満足度:4.0
社内の汚れやすい環境下で使う透過型の光電センサーの保護に使用しています。この商品の内径部分に光電センサーを入れています。...もっと読む
0人が参考にしています。
レバー軸など
5
満足度:5.0
両端に軸受けを付け部品を一緒に挟み込む構造に使用できます。外形も仕上がっていますし、ステンレスなので表面処理が不要です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ
厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ
厚肉研磨ステンレスパイプ
【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目6日目3日目6日目2日目〜5日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
製造方法シームレスシームレスシームレスシームレスシームレスシームレス
仕上方法研磨(1.6μm)研磨(1.6μm)引抜き引抜き研磨(1.6μm)研磨(1.6μm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング