17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交

通常単価(税別)
9201,460
税込単価
1,0121,606
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安価でコンパクトな支柱クランプ。異径タイプと同径タイプがあります。【材質】アルミ合金

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交 外形図1
同径直交(ALKC・ALKW)
異径直交(ALNC・ALNW)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B、B1、W、W1寸法公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
同径異径
ALKCALNCアルミ合金黒アルマイト六角穴付ボルト
ALKWALNW白アルマイト六角穴付ボルト(ステンレス)
 
■付属ボルト 同径直交
D付属ボルト
6M3−62本
8M3−8
10M4−10
12M4−12
15M5−15
 
■付属ボルト 異径直交
DD1付属ボルト
86M3−6・M3−8各1本
108M4−6・M4−10
108M3−8・M4−10
1210M4−8・M4−12
1210M3−10・M4−12
1510M5−12・M5−15
1512M4−12・M5−15


規格表

型式D1
ALKC8
ALNC10


8
■同径直交
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BLL1L2rP1P2mザグリ穴W質量(g)参考値¥基準単価
TypeDH7d1d2fALKC・ALKW
ALKC
ALKW
6+0.012
0
102910.5856.56.5M36.53.53.516870
8+0.015
0
123211106779880
10163913.51288.58.5M484.54.51.5191,010
12+0.018
0
18431415999251,060
15225418181111.511.5M59.55.55.5461,160
■異径直交
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1H7BB1LL1L2rr1P1P2mザグリ穴Wm1ザグリ穴W1質量(g)参考値¥基準単価
TypeDH7d1d2fd3d4f1ALNC・ALNW
ALNC
ALNW
8+0.015
0
6+0.012
0
121031.511105676.5M36.53.53.51M36.53.53.5191,010
10+0.015
0
6+0.012
0
161237.013.512688.57M484.54.51.5M484.54.51161,040
108+0.015
0
36.512M36.53.53.514
12+0.018
0
8+0.015
0
181440.014147997.5M484.54.51.5M484.54.51191,190
121039.5M36.53.53.51.519
15+0.018
0
10+0.015
0
221849.0181691111.59M59.55.55.51.5M59.55.55.51.5371,380
1512+0.018
0
48.5M484.54.534
[ ! ]DH7・D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。
[ ! ]かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

型番リスト

表示件数

特性・用途

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

支柱径2

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
反射防止
同径
6
-
黒アルマイト
10
1個
反射防止
同径
8
-
黒アルマイト
10
1個
反射防止
同径
10
-
黒アルマイト
10
1個
反射防止
同径
12
-
黒アルマイト
10
1個
反射防止
同径
15
-
黒アルマイト
10
1個
非磁性
同径
6
-
白アルマイト
10
1個
非磁性
同径
8
-
白アルマイト
10
1個
非磁性
同径
10
-
白アルマイト
10
1個
非磁性
同径
12
-
白アルマイト
10
1個
非磁性
同径
15
-
白アルマイト
10
1個
反射防止
異径
8
6
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
10
6
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
10
8
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
12
8
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
12
10
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
15
10
黒アルマイト
10
1個
反射防止
異径
15
12
黒アルマイト
10
1個
非磁性
異径
8
6
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
10
6
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
10
8
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
12
8
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
12
10
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
15
10
白アルマイト
10
1個
非磁性
異径
15
12
白アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

安価でコンパクトな支柱クランプ。異径タイプと同径タイプがあります。【材質】アルミ合金

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交のレビュー
4.6平均満足度:4.625件のレビュー
接触式変異センサの簡易固定
5
満足度:5.0
キーエンスの接触式変異センサを光学定盤に簡易固定する為に購入しました。 接触式変異センサの支持軸径がΦ8で、手持ちにΦ1...もっと読む
2人が参考にしています。
ファイバユニットの固定具として使用
4
満足度:4.0
使用するシャフトサイズに合った異径サイズの規格があり良かった。すりわりタイプで位置調整もし易く満足している。
2人が参考にしています。
センサー架台の組立
4
満足度:4.0
ポールの組立に使用しています。 サイズ・形状が豊富にある為、希望サイズが手に入ります。 締付もしっかりしていて、満足して...もっと読む
1人が参考にしています。
カメラセンサーの固定
5
満足度:5.0
画像認識用のカメラユニットの固定に使用 自在に調整できるのが良い。 剛性もあるので重宝しています。
1人が参考にしています。
画像センサのヘッド取付
4
満足度:4.0
キーエンスIV3のカメラを取り付ける構造体に使用しました。 多くの支柱クランプと同様の使い勝手です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交
【クリーン洗浄品】超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交
超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交蝶ノブ付
【クリーン洗浄品】超コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交蝶ノブ付
【クリーン洗浄品】コンパクト支柱クランプ異径直交
【クリーン洗浄品】コンパクト支柱クランプ同径直交
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格920--1,140 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目6日目6日目
種類直交直交直交直交直交直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金--
材質証明書対象外対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング