メカニカル部品技術窓口
自動ステージ用ステッピングモータコントローラです。【特長】・2軸の直線補間が可能・プログラム機能・ティ...
詳細を確認
①電源スイッチ
②POWER LED
③TERMINAL ※1
④RS232C ※2
⑤USBコネクタ ※3
⑥LINKコネクタ
⑦DIPスイッチ ※4
⑧EMSコネクタ ※5
⑨制御用I/Oコネクタ ※6
⑩汎用I/Oコネクタ ※7
⑪ステージコネクタ ※8
⑫ヒューズホルダ
⑬ACインレット
MSCTL112
①電源入力用端子台
②POWER LED
③TERMINAL ※1
④RS232Cコネクタ ※2
⑤USBコネクタ ※3
⑥LINKコネクタ
⑦DIPスイッチ ※4
⑧EMSコネクタ ※5
⑨制御用I/Oコネクタ ※6
⑩汎用I/Oコネクタ ※7
⑪ステージコネクタ ※8
仕様
※1 HDT100(ハンディターミナル)接続用コネクタ
※2 Dsub 9 オス
※3 ミニBタイプ
※4 RS232Cボーレート(2bit)、Linkナンバー(2bit)、USB ID(2bit)、コマンドレスポンス(1bit)を設定
※5 型式S02B-PASK-2(LF)(SN) JST社製
※6 型式10226-52A2PL 3M社製
※7 型式10236-0200 3M社製(「-I0」選択のみ)
※8 型式09-0054-00-14 Binder社製
[ ! ]MSCTL102/112の取扱説明書は>>こちら
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
133,900円 ( 147,290円 ) | 5日目 |
144,200円 ( 158,620円 ) | 5日目 |
170,000円 ( 187,000円 ) | 5日目 |
159,700円 ( 175,670円 ) | 5日目 |
128,800円 ( 141,680円 ) | 5日目 |
139,100円 ( 153,010円 ) | 5日目 |
164,800円 ( 181,280円 ) | 5日目 |
154,500円 ( 169,950円 ) | 5日目 |
自動ステージ用ステッピングモータコントローラです。【特長】・2軸の直線補間が可能
・プログラム機能・ティーチング機能 : 制御用PCを接続せず、位置決めシステムの構築が可能(プログラム作成/編集にはPCが必要)
・入力電源 : 2タイプ用意。AC電源はMSCTL102を、DC24V電源はMSCTL112をご選択ください
・汎用入出力 : 汎用入出力ポートの有無を選択可能(型番末尾「IO」)
・リンク機能 : リンクケーブルMSLINK(別売り)を使用し、3台連結(最大6軸制御)可能。USBハブ接続で一台のPCで最大24軸制御
・PC制御 : 外部制御用USB、RS232Cケーブル(別売り)をご用意
・コントローラ制御ソフトウェア : MSSOFT(別売り)をご用意
・手元操作 : ハンディターミナルHDT100(別売り)をご用意
・外部機器制御 : 汎用入出力ポート有を選定の場合は専用ケーブルMSGP2(別売り)をご用意
【コントローラ付属品】・電源ケーブル(2m) ※MSCTL102のみ
・CD-ROM(USBドライバ)1枚
MSCTL102/MSCTL112コントローラ用 取扱説明書
| 型式 |
| MSCTL102 |
| 型式 | 外形寸法 | 入力電源 | 最大消費電力 | ドライバタイプ | ドライバ 定格電流 | 汎用入出力 | 自重 | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | W | D | H | |||||||
| MSCTL | 102 | 140 | 300 | 90 | AC100~240V±10% 50/60Hz | 70W以下 | ノーマル(Full/Half) | 0.75A/相 | - | 2.2kg | 130,000 |
| 102-IO | 有 | 140,000 | |||||||||
| 102-MS | マイクロステップ (16段階) | - | 155,000 | ||||||||
| 102-IO-MS | 有 | 165,000 | |||||||||
| 112 | 70 | 165 | 155 | DC24V±10% | 2.5A以下 | ノーマル(Full/Half) | - | 1.2kg | 125,000 | ||
| 112-IO | 有 | 135,000 | |||||||||
| 112-MS | マイクロステップ (16段階) | - | 150,000 | ||||||||
| 112-IO-MS | 有 | 160,000 | |||||||||
| 型式 | ¥基準単価 1〜6コ |
| MSCTL102 | 130,000 |
| 制御軸数 | 2 |
| 座標設定範囲 | ±99,999,999pls |
| 駆動速度設定範囲 | 1~999,999pps |
| 立ち上がり速度設定範囲 | 1~9,999pps |
| 加減速度時間設定範囲 | 1~9,999ms |
| 機械リミット | 各軸2ヶ所 CW・CCW方向 (論理切替可能) |
| 近接原点検出 | 各軸1ヶ所 (論理切替可能) |
| 原点検出 | 各軸1ヶ所 (論理切替可能) |
| 原点検出方式 | 12方式 |
| ホームポジション | 各軸1ヶ所 (有効表示範囲内で任意に設定可能) |
| 外部通信インターフェイス | RS232C:4,800~38,400bps 【D-SUB9ピンオス】 USB2.0:Full/Low Speedのみ対応【USBミニB端子】 制御I/O:入力9点(24Vフォトカプラ)、出力12点(オープンコレクタ) |
| リンク機能 | RS485(ティージーチェーンにて最大3台6軸まで外部制御可能) |
| プログラム機能 | 8プログラム(100ステップ/1プログラム、制御I/Oにて開始・停止可能) |
| ティーチング機能 | 64ポイント(制御I/Oにて位置決め可能) |
| 補間機能 | 6軸直線補間(ただし、リンク機器間は簡易直線補間) |
| 汎用入出力 | (「-I0」選択時)入力16点:24Vフォトカプラ、出力12点:オープンコレクタ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
クロスLANケーブル(2m)
0通常価格(税別):2,269円

中央精機
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
0通常価格(税別):5,820円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

中央精機
ハイグレードXYステージ(自動ステージ)
4通常価格(税別):188,768円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 自動回転ステージ ボールねじ式
0通常価格(税別):98,770円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
傾斜ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):264,625円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~