17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル

通常単価(税別)
1,5507,500
税込単価
1,7058,250
通常出荷日:5日目

自動ステージ用コントローラ(MSCTL)専用のリンクケーブル、制御入出力ケーブルおよび、外部制御用ケー...

詳細を確認
  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

●リンクケーブル MSLINK□-0.5

MSCTL102/112(コントローラ)を複数台リンクさせて4軸または6軸制御する場合に使用します。
2台リンクする場合はMSLINK2-0.5を、3台リンクする場合はMSLINK3-0.5をお選びください。

※MSLINK3-0.5です。 【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル:関連画像
●制御入出力ケーブル MSCNT2

MSCTL102/112(コントローラ)を上位コントローラで制御する場合に使用します。
片側バラ線になります。

【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル:関連画像
●汎用入出力ケーブル MSGP2

MSCTL102/112(コントローラ)に、外部機器を接続し、制御する場合に使用します。
片側バラ線になります。
※「-I0」選択時にご使用いただけます。

【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル:関連画像
MSUSB1.8
MSRS232C
結線図 [ ! ]図はMSRS232C
ケーブルです。
【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル:関連画像

規格表

型式

MSLINK2-0.5
MSLINK3-0.5
MSCNT2
MSGP2
MSUSB1.8
MSRS232C

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ケーブル長¥基準単価
MSLINK20.5コントローラ2台リンク用0.5m2,100
MSLINK30.5コントローラ3台リンク用2,400
MSCNT2上位コントローラ制御入出力用2.0m
片側バラ線
6,000
MSGP2外部機器接続汎用入出力用7,300
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式インターフェイス対応コントローラパソコン側コネクタケーブル長¥基準単価
MSUSB1.8USBMSCTL102/112USB A端子ソケット1.8m1,500
MSRS232CRS232CD-sub 9Pメス2m

6,600

型番リスト

表示件数

ケーブル特徴

RoHS?最小発注数量
上位コントローラ制御入出力用
10
1個
外部機器接続汎用入出力用
10
1個
コントローラ2台リンク用
10
1個
コントローラ3台リンク用
10
1個
D-sub 9P
10
1個
USB A端子ソケット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
5日目
7,500
( 8,250 )
5日目
2,200
( 2,420 )
5日目
2,500
( 2,750 )
5日目
6,800
( 7,480 )
5日目
1,550
( 1,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動ステージ用コントローラ(MSCTL)専用のリンクケーブル、制御入出力ケーブル
および、外部制御用ケーブルです。

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】コントローラ(MSCTL)専用ケーブル
【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア
【自動】自動ステージ用ケーブル
【自動】自動ステージ用ドライバ
【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル
QT専用ACアダプタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格1,550-5,2006,700 -14,70032,80014,390
通常出荷日5日目5日目98日目98日目5日目4日目
種類ケーブルソフトウェアケーブルコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ制御機器関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング