17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が576型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • モータ・モータ特性

    • αステップモータ
  • 分解能(μm)

    最小分解能は高分解能タイプをご選定いただくと、さらに半分になります

    ~mm
  • テーブル長さ(mm)

    ~mm
  • テーブル幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • 位置決め精度(μm)

    単軸使用の場合の位置決め精度です。Z方向の使用、複数軸の場合は、参考値となりますのでご了承ください

    ~mm
  • センサ選択

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【自動】X軸 リニアボール -コンパクト型-

通常単価(税別)
76,300244,700
税込単価
83,930269,170
通常出荷日:5日目

【特長】高精度・高剛性で薄さ20mmの自動X軸ステージです。

  • 【仕様変更のご案内】2025年4月出荷分より一部仕様(位置決めピン用穴・タップ穴追加、モータブラケット形状、モーター他)が変更されます。
    詳細は[詳細情報]タブの[概要・仕様]にてご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が576型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

XMSG413
●●●:関連画像
XMSG513
●●●:関連画像
XMSG615
●●●:関連画像
XMSG715
●●●:関連画像
XMSG430
●●●:関連画像
XMSG530
●●●:関連画像
XMSG650
●●●:関連画像
XMSG750
●●●:関連画像
[ ! ]図面はカバー位置Lです。
[ M ] 材  質 SUS440C相当
[ S ] 表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ] 付属品 XMSG413/513/430/530:SCB3−8 4本
       XMSG615/715/650/750:SCB4−8 4本

規格表

型式センサ選択モータケーブル 構成部品
XMSG413LA5CN (センサ3個(全N.C./5V)、標準ステッピングモータ、ケーブルなし、モータドライバなし)
XMSG413LB24MAM (センサ3個(全N.O./24V)、ブレーキ付ステッピングモータ、モータケーブル、モータドライバ)
XMSG413LB24UAU (センサ2個(全N.O./24V)、ACサーボモータ、モータケーブル、エンコーダケーブル、サーボアンプ)
型式センサ選択モータケーブル機械規格精度規格
TypeNo.カバー
位置
論理電圧
(V)
ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重*2
(kg)
一方向位置決め
精度(単軸水平設置時)
モーメント剛性[''/N・cm]ピッチングヨーイング
ピッチングヨーイングローリング
XMSG413
(正勝手)
R
(勝手違い)
A
(すべてN.C.)
B
(すべてN.O.)
C
(リミット
スイッチはN.C.
原点センサはN.O.)
5
24
C(標準)
D(高トルク)
E(高分解能)
MA*1
(ブレーキ付)
PA*1
(αステップ)
UA*1
(サーボモータ)
N(ケーブルなし、別売)
M*1
(ブレーキ付用)
P*1
(αステップ用)
U*1
(サーボモータ用)

[ ! ]モータ・ケーブルの組合せは概要・仕様をご参照ください。

40×40130.506μm以内0.220.170.1215''以内10''以内
51350×500.610.140.10.06
61560×60150.730.080.070.03
71570×700.860.030.030.01
43040×60300.6412μm以内0.240.180.2620''以内15''以内
53050×700.770.120.130.1
65060×100501.090.050.050.05
75070×1101.260.030.030.03

*1:モータ選択MA、PAはドライバ、UAはアンプがセットになっております。ケーブルはそれぞれM、P、Uのみ選択可能で、N(ケーブルなし)は選択できません。
*2:モータ選択C使用時の値です。
[ ! ]モータ(C,D,E)選択時はケーブルが付属しません。>>こちらのMSCB□を別途ご用意ください。
[ ! ]その他構成部品は下記表をご参照ください。
[ ! ]ドライバ・ケーブル等の構成イメージは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]ドライバ接続例は>>こちらをご参照ください。

■構成部品内容
モータモータ型番ケーブルモータドライバ
ACサーボアンプ
モータケーブルエンコーダケーブルセンサ
リミットORG1ORG2
C
(標準)
5相ステッピング
モータ
PK523HPB-C15N別売*3別売*4付属*5
D
(高トルク)
PK525HPBN別売*3別売*4
E
(高分解能)
PK523HPMBN別売*3別売*4
MA
(ブレーキ付)
PKE545MC-A1MRKSD503M-A
(オリエンタルモータ(株))
CC030VPFB
(オリエンタルモータ(株))
 PM-L25
PA
(脱調レス)
αステップ
モータ
ARM24SAKPARD-K
(オリエンタルモータ(株))
CC030VA2R2
(オリエンタルモータ(株))
UA
(高速)
ACサーボ
モータ
HG-KR53UMR-J4-10A
(三菱電機(株))
SVPM-J3HF1-B-3-02SSVEM-J3HF1-B-3

*3:別売モータードライバは>>こちらをご参照ください。別売自動ステージ用コントローラは>>こちらをご参照ください。
*4:別売モータケーブルは>>こちらをご参照ください。
*5:センサの組み合わせは下記「論理ごとの使用センサ」表をご参照ください。
モータ「MA」の場合、ORG2センサはPM-L25になります。

■論理ごとの使用センサ
センサ論理リミットORG1ORG2
A (すべてN.C.)EE-SX484EE-SX384
B (すべてN.O.)EE-SX384EE-SX484
C (リミットN.C. / ORG1 ORG2 N.O.)EE-SX484EE-SX384EE-SX484
[ ! ]自動リニアボールステージ概要は>>こちらをご参照ください。
■モータ・ケーブル対応表
モータケーブル
C,D,EN(なし)
MAM
PAP
UAU
■最大速度
モータ選択(mm/sec)モータ選択(mm/sec)
C10MA20
D30PA35
E25UA50

[ ! ]お客様の使用条件により、速度、位置決め時間は
異なりますのでご注意ください。
弊社既定の参考値ですので、動作を保証するものではありません。

[ ! ]C,D,E用のケーブルは(こちら)のMSCB□参照

■共通スペック
送りねじボールねじφ6、リード1
ガイドリニアボールガイド
分解能*12μm/パルス(Full)
1μm/パルス(Half)
真直度1μm以内(No.413〜715)
2μm以内(No.430〜750)
繰返位置決め精度±0.5μm以内
耐荷重*298N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
平行度15μm以内
*1 1パルスの信号に対してのステージの移動量です。
*2 Z軸(垂直)使用時の耐荷重は49Nに低下します。
■電気仕様
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))
ステップ角0.72°(Eのみ0.36°)
受側適合コネクタHR10A−10P−12S(73)(ヒロセ電機㈱)
センサ消費電流100mA以下(1センサあたり25mA)
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC5〜24V ±5%

残留電圧0.4V以下(負荷電流16mA時)
残留電圧0.3V以下(負荷電流2mAの場合)

出力論理

N.C.…入光時ON
N.O.…遮光時ON

<内部回路>

K : 発光側カソード
V : 受光側電源+
A : 発光側アノード
O : 出力
G : 受光側電源-

[ ! ]モータ選択C,D,E使用時の仕様です。モータ選択MA、PA、UA使用時の仕様は
自動リニアボールステージ概要②(こちら)をご参照ください。

■付属センサ タイミングチャート(センサ論理Aの場合)
【自動】X軸 リニアボール:関連画像

CW方向【自動】X軸 リニアボール:関連画像CCW方向

移動量座標基準メカリミットCWリミット反端面原点CCWリミットメカリミット
13原点復帰87.5206.57
15原点復帰98.5207.58
30原点復帰16.516201515.5
50原点復帰26.526202525.5

[ ! ]原点復帰はMSCTL102/112(コントローラ)を用いて原点復帰タイプ3を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。

(単位:mm)

■推奨の原点復帰方法(MSCTL102/112を使用した場合)
Type3CCW方向へ検出し、ORG信号のCCWサイドの検出工程を行います。
Type4CW方向へ検出し、ORG信号のCWサイドの検出工程を行います。
Type9Type3の実行後、TIMING信号のCCWサイドの検出工程を行います。
Type10Type4の実行後、TIMING信号のCWサイドの検出工程を行います。
[ ! ]原点復帰方法の詳細はこちらをご参照ください。

関連部品

[ ! ]コントローラ制御ソフトウェアは[Windows 2000/XP/7/8/10]に対応しております。
[ ! ]自動ステージ用コントローラの取扱説明書は>>こちら
[ ! ]モータ(C,D,E)選択時は自動ステージ用ケーブル(MSCB□)をご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

分解能

(μm)

テーブル長さ

(mm)

テーブル幅

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

最高速度

(mm/sec)

位置決め精度

(μm)

テーブル真直度

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

センサ選択

ケーブル

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LA5
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LA24
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LB5
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LB24
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LC5
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
LC24
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
RA5
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
RA24
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
RB5
サーボモータ用(付属)
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高トルク
2μm
40
40
13
15
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
40
40
13
12.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
ケーブルなし(別売)
10
1個
5相ステッピングモータブレーキ付き
2μm
40
40
13
10
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
ブレーキ付用(付属)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
1μm
40
40
13
17.5
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
αステップ用(付属)
10
1個
ACサーボモータ
1μm
40
40
13
25
6
1
0.22
0.17
0.12
RB24
サーボモータ用(付属)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目
76,300
( 83,930 )
5日目
79,300
( 87,230 )
5日目
77,300
( 85,030 )
5日目
169,300
( 186,230 )
5日目
147,800
( 162,580 )
5日目
216,300
( 237,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】高精度・高剛性で薄さ20mmの自動X軸ステージです。

ご注意

  • 【仕様変更のご案内】2025年4月出荷分より一部仕様(位置決めピン用穴・タップ穴追加、モータブラケット形状、モーター他)が変更されます。
    詳細は[詳細情報]タブの[概要・仕様]にてご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.モータ
CDEMAPAUA
XMSG41374,10076,95075,050164,350143,450209,950
51376,90079,80077,900167,200146,300212,800
61577,90080,75078,850168,150147,250213,750
71582,60085,50083,600172,900152,000218,500
43088,30091,20089,300178,600157,700224,200
53092,10095,00093,100182,400161,500228,000
65097,800100,70098,800188,100167,200233,700
750101,600104,500102,600191,900171,000237,500

納期

【自動】X軸 リニアボール:関連画像

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】X軸 リニアボール -コンパクト型-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】X軸 リニアボール -コンパクト型-
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ(KXG)
クロスローラガイドステージ(KS101)
モータレス リニアボールガイド CAVE-X POSITIONER(KXG)
スライドガイドステージ(KXS)
メーカーミスミミスミ駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格76,300-48,270 -82,560 -159,430 -94,122 -204,680 -
通常出荷日5日目19日目〜56日目56日目56日目56日目
種類自動X軸ステージ自動X軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージX軸ステージ
材質SUS440CSUS440C相当-アルミニウム-アルミニウム
ガイドリニアボールガイドリニアボールガイドリニアボールガイドクロスローラガイドリニアボールガイドスライドガイド
テーブル送り方式ボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブル高さ(mm)202030303075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング