メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ばねを利用し、バックラッシを抑えています。超軽量物の縦方向の調整に活用いただけます。New!!! FA...
詳細を確認| ZKNG20 | ![]() | ZKNG25 | ![]() |
![]() | 左図基準でガタがありますので、 精密な位置決めにはあまり適しません。 |
![]() | 押しねじクランプ(追加工:-CL)にナットを組み付けると ダブルナットでクランプを強化することができます。 |
| Type | 本体 | シャフト | バネ | 押しねじ | [ A ]付属品 | |
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | ||
| ZKNG | アルミ合金 | 黒アルマイト | SUS303 | SUS304 | S45C (無電解ニッケルメッキ) | 低頭六角穴付ボルト (CBS4-6)2本 |
| 型式 |
| ZKNG20 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| ZKNG | 20 | 20×20 | ±5 | 2 | 0.05 | 4,980 |
| 25 | 25×25 | 0.07 | 5,580 | |||

| Alteration | テーブル固定用対向クランプボルト付属 |
| Spec. | テーブル固定用の対向クランプボルト(M4、 ピッチ0.7)を付属させます。 ![]() |
| Code | CL |
| ¥/1Code | 300 |
ばねを利用し、バックラッシを抑えています。超軽量物の縦方向の調整に活用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| ZKNG | 20 | 20×20 | ±5 | 2 | 0.05 | 4,980 |
| 25 | 25×25 | 0.07 | 5,580 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜9 | 10〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||