メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
押しねじ式を採用し、ばねを利用しバックラッシを抑えています。超軽量物の調整にどうぞ。New!!! FA...
詳細を確認
![]() | [ ! ]左図基準でガタがありますので、 精密な位置決めにはあまり適しません。 |

| 型式 | − | Z |
| XKNG20 XKNGZ40 | − | Z40 |
| 型式 | Z XKNGZのみ選択 | Z XKNG 固定 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重(N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 水平 | 垂直 | XKNG | XKNGZ | ||||||
| (スタンダードタイプ) XKNG (ねじ長さ指定タイプ) XKNGZ*3 | 20 | 28 | 38 | 18 | 20×20 | ±5 | 9.8 | 2 | 0.04 | 4,290 | 4,820 |
| 25 | 25×25 | 0.06 | 5,060 | 5,590 | |||||||
| 40 | 40 | 60 | 27 | 40×40 | ±7.5 | 14.7 | 8 | 0.10 | 5,830 | 6,360 | |
| 60 | 60×60 | 0.20 | 6,800 | 7,330 | |||||||
![]() | 型式 | − | Z | − | (CL) | |
| XKNG20 | − | CL | ||||
| XKNGZ60 | − | Z60 | − | CL |
| Alteration | テーブル固定用対向クランプボルト付属 |
| Spec. | テーブル固定用の対向クランプボルト(No.20・25:M4、ピッチ0.7、全長30mm、 No.40・60:M5、ピッチ0.8、全長44mm)を付属させます。 |
![]() | |
| Code | CL |
| ¥/1Code | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,590円 ( 5,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,410円 ( 5,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,710円 ( 6,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,240円 ( 6,864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,540円 ( 7,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,280円 ( 8,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,580円 ( 8,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,160円 ( 5,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,160円 ( 5,676円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,280円 ( 6,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,280円 ( 6,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,810円 ( 7,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,110円 ( 7,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,810円 ( 7,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,110円 ( 7,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,840円 ( 8,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,840円 ( 8,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
押しねじ式を採用し、ばねを利用しバックラッシを抑えています。超軽量物の調整にどうぞ。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | Z XKNGZのみ選択 | Z XKNG 固定 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重(N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 水平 | 垂直 | XKNG | XKNGZ | ||||||
| (スタンダードタイプ) XKNG (ねじ長さ指定タイプ) XKNGZ*3 | 20 | 28 | 38 | 18 | 20×20 | ±5 | 9.8 | 2 | 0.04 | 4,290 | 4,820 |
| 25 | 25×25 | 0.06 | 5,060 | 5,590 | |||||||
| 40 | 40 | 60 | 27 | 40×40 | ±7.5 | 14.7 | 8 | 0.10 | 5,830 | 6,360 | |
| 60 | 60×60 | 0.20 | 6,800 | 7,330 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~9 | 10~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
4.6通常価格(税別):24,080円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
5通常価格(税別):3,430円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
0通常価格(税別):11,090円~