メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式ステージです。お客様からよくいただくお問い合わせをま...
詳細を確認

| 型式 |
| ZPG60 |
| 型式 | 正面図 | 側面図 | 上面図 | 付属品(4本) | ||||||||||||||||||
| Type | A | A1 | H | (B) | 移動量(mm) | F | K | J | D | G | N | W | t | P | Q | X | Y | y | Z | d1 | d2 | Type M−L |
| ZPG | 25 | 25 | 12.5 | 37.0 | ±3.2 | 11 | 22.5 | 6.8 | 9.3 | 12.5 | 15 | 20 | 5 | 6 | 4.5 | 20 | 10 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | − | SCB2−8 |
| 40 | 50 | 35.0 | 58.5 | ±6.5 | 24 | 47.0 | 6.3 | 13.0 | 16.8 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5.5 | 32 | 16 | 4.0 | 30.0 | 3.5 | 6 | SCB3−8 | |
| 60 | 70 | 20.0 | 58.5 | ±6.5 | 24 | 37.5 | 6.3 | 13.0 | 16.8 | 20 | 45 | 7 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5.0 | 35.0 | 4.5 | 8 | SCB4−12 | |
| 80 | 80 | 20.0 | 96.0 | ±12.5 | 24 | 45.0 | 11.3 | 18.0 | 16.5 | 20 | 45 | 7 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5.0 | 35.0 | 4.5 | 8 | ||
| 型式 | ステージ面 | 耐荷重 (N)* | 移動精度 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | 自重 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | A | (mm) | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | (kg) | ||
| ZPG | 25 | 25×25 | 4.9(14.7) | 3μm | 30″ | 30″ | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 0.06 | 22,000 |
| 40 | 40×40 | 9.8(49) | 25″ | 15″ | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 28,160 | ||
| 60 | 60×60 | 19.6(49) | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.45 | 32,560 | ||||
| 80 | 80×80 | 49.0(49) | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.80 | 36,960 | ||||
![]() | 型式 | − | (C・CU) |
| ZPG80 | − | CU |
![]() | ![]() | [ NG ]ストーク不可 |
| Alterations | マイクロメータヘッド位置変更 | |||||||||||||||||||||
| Spec. | サイド上向き
![]() [!]H寸法が変更になります。 | サイド下向き
![]() [!]H寸法が変更になります。 | ||||||||||||||||||||
| Code | C | CU | ||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||
アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式ステージです。
お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 | 耐荷重 (N)* | 移動精度 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | 自重 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | A | (mm) | 真直度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | (kg) | ||
| ZPG | 25 | 25×25 | 4.9(14.7) | 3μm | 30″ | 30″ | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 0.06 | 22,000 |
| 40 | 40×40 | 9.8(49) | 25″ | 15″ | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | 28,160 | ||
| 60 | 60×60 | 19.6(49) | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.45 | 32,560 | ||||
| 80 | 80×80 | 49.0(49) | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.80 | 36,960 | ||||
| 数量 区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
4通常価格(税別):15,400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ヘリコイドねじ式
5通常価格(税別):38,520円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.5通常価格(税別):17,830円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~