17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

追加工・オプション

【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ

通常単価(税別)
103,720
税込単価
114,092
通常出荷日:5日目

アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式透過穴付ステージです。<手動ステージ総合情報ページ>...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

XYPPG100
解除
  • 【都度確認品】価格・出荷日の確認が必要な商品です。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 一部の構成部品が欠品のため注文停止中です。推奨代替品はございません。受注再開予定は未定です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XYPPG100の仕様・寸法情報

送り方式
[マイクロメータヘッド] マイクロメータヘッド
移動ガイド
クロスローラ
X軸移動量(範囲)(mm)
±10.1~30.0
Y軸移動量(範囲)(mm)
±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)
50.1~100.0
テーブル長さ (範囲)(mm)
91~120
テーブル幅 (範囲)(mm)
91~120
高さ(範囲)(mm)
25.1~30.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミ合金
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
100
テーブルサイズ(幅) W(mm)
100
耐荷重(N)
63.7
移動量(X距離)(mm)
±12.5
移動量(Y距離)(mm)
±12.5
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
30
透過穴(テーブルセンタ穴)
透過穴付
テーブル真直度(μm)
3
テーブル平行度(μm)
20
モーメント剛性(ピッチング)("/N・cm)
0.07
モーメント剛性(ヨーイング)("/N・cm)
0.08
モーメント剛性(ローリング)("/N・cm)
0.1
送りツマミ位置
サイド
クランプ
[標準] 標準
勝手違い
標準
テーブル表面処理
黒アルマイト
送り方式(マイクロメータ種類)
標準
送り方式(送りピッチ)(mm)
0.5
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

XYPPG100

 
[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
[ A ]付 属 品 SCB4−14(4本)

規格表

型式
XYPPG100
[ ! ]標準ステージ類似品:XYCRSC(こちら)、一部サイズのみ。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量(mm)耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)平行度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
XYPPG100100×100±12.563.73μm20μm25″15″4.63.94.60.070.080.1050μm1.094,080
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛

追加工

型式 −(CR・A)
 XYSPG60  −CR
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク不可
Alterationマイク口メータヘッド位置変更
Spec.サイド左右勝手違いセンター
         
 
   
[ NG ]XYSPG100は適用不可
CodeCRA
¥/1Code無料無料
[ ! ]マイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。こちら
[ ! ]延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。こちら

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
XYPPG100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,720
( 114,092 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式透過穴付ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量(mm)耐荷重(N)移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)平行度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度運動の平行度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
XYPPG100100×100±12.563.73μm20μm25″15″4.63.94.60.070.080.1050μm1.094,080

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

● No.40・60・80
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

● No.100
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日日出荷1,000円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,700円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
リバーシブルステージ
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
メーカーミスミ鍋屋バイテックミラック光学駿河精機ミスミミスミ
通常価格103,72061,52456,89994,600 -37,330 -41,150 -
通常出荷日5日目4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
送り方式マイクロメータヘッド-ハンドルマイクロメータヘッド送りねじ送りねじ
移動ガイドクロスローラアリ溝アリ溝クロスローラアリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0-±10.1~30.0±10.1~30.0
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0-±10.1~30.0±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)50.1~100.030.1~50.030.1~50.050.1~100.05.1~30.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング