17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

  • 送り方式(マイクロメータ種類)

  • 送り方式(送りねじ種類)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド

通常単価(税別)
60,700100,050
税込単価
66,770110,055
通常出荷日:3日目

XY軸の一体構造により、さらなる薄型化を実現しました。<手動ステージ総合情報ページ> 手動ステ...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■マイクロメータヘッド
XYZSSG
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド:外形図1
■送りねじ(リード0.5)
XYZSSCG
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド:外形図2
*A=80のときブラケット形状が異なります。そのため、ブラケットからのステージ飛出量は20となります。
E テーブル上取付穴寸法と送り用ブラケット形状は、リニアボールX軸ステージ(こちら)をご覧ください。
図面はストロークセンターです。
本体ボールバネマイクロメータヘッドブラケット先端受け部品
材質表面処理材質硬度材質材質表面処理材質
SUS440C無電解ニッケルメッキSUS440C58HRC〜SUS304WPBA5052白アルマイトSUS303
マイクロメータヘッド・送りねじの材質はこちらをご覧ください。

規格表

型式
XYZSSG40
■マイクロメータヘッド(XYZSSG)・送りねじ(XYZSSCG)
型式正面図側面図付属品(4本)
TypeAHK1C(B2)移動量(mm)DLQXRGG1T1EF(B1)d1d2Type M−L
マイクロメータ送りねじマイクロメータ送りねじマイクロメータ送りねじ
XYZSSG
XYZSSCG
40571458.55526.523±6.5131583214101310.51622.53632.53.563.5SCB3−10
60472458.55516.513±6.5131585014101310.51622.520.316.84.584.5SCB4−10
804625965532−7*1±12.5218*2179.57016.51516.512.52332*23904.586.5SCB4−10
*1 送りねじXYZSSCGの端面がステージの端面より7mm内側にあります。 *2 送りねじXYZSSCGがA=80の場合、移動量=±6.5、D=13、F=30となります。
◦性能表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
耐荷重
(N)
移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeA真直度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリングXYZSSGXYZSSCG
XYZSSG
XYZSSCG
4040×4049
(49)
3μm40″20″4.55.04.51.150.891.270.6659,94051,850
6060×609.08.19.00.290.240.281.2265,49057,200
8080×8016.415.916.40.130.080.122.5285,47083,300
XYZSSG:マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。こちら
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。こちら
外形図はストロークセンターです。移動量はストロークセンターから動く距離です。
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。

追加工

【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド型式(C・CU・A・R)
XYZSSG40C
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
Alterationsマイクロメータヘッド・送りねじ位置変更
Spec.サイド上向き
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
サイド下向き
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
センター
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
勝手違い
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
CodeCCUAR
¥/1Code無料無料無料無料
[ ! ]マイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

型番リスト

表示件数

送り方式

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

送り方式(マイクロメータ種類)

送り方式(送りねじ種類)

RoHS?最小発注数量
送りねじ
~±10.0
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
±6.5
1.15
0.89
1.27
-
つまみ操作
10
1個
送りねじ
~±10.0
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
±6.5
0.35
0.28
0.35
-
つまみ操作
10
1個
送りねじ
~±10.0
~±10.0
~±10.0
61~90
61~
80
80
±6.5
±6.5
±6.5
0.13
0.08
0.12
-
つまみ操作
10
1個
[マイクロメータヘッド] マイクロメータヘッド
~±10.0
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
±6.5
1.15
0.89
1.27
標準
-
10
1個
[マイクロメータヘッド] マイクロメータヘッド
~±10.0
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
±6.5
0.35
0.28
0.35
標準
-
10
1個
[マイクロメータヘッド] マイクロメータヘッド
±10.1~30.0
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~90
61~
80
80
±12.5
±12.5
±12.5
0.13
0.08
0.12
標準
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,700
( 66,770 )
3日目
66,950
( 73,645 )
3日目
97,510
( 107,261 )
3日目
70,170
( 77,187 )
3日目
76,660
( 84,326 )
3日目
100,050
( 110,055 )
3日目

詳細情報

基本情報

XY軸の一体構造により、さらなる薄型化を実現しました。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
耐荷重
(N)
移動精度許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeA真直度ピッチングヨーイングピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリングXYZSSGXYZSSCG
XYZSSG
XYZSSCG
4040×4049
(49)
3μm40″20″4.55.04.51.150.891.270.6659,94051,850
6060×609.08.19.00.290.240.281.2265,49057,200
8080×8016.415.916.40.130.080.122.5285,47083,300

納期

【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
XYZステージとして使用
5
満足度:5.0
某スライドメーカーからの置き換えで使用しました。 スペック同等以上で価格は安価なので、選定しました。 数ヶ月使っています...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XYZ軸 リニアボール 薄型 マイクロメータヘッド
薄型 水平面XYZ軸クロスローラガイドステージ(B72)
高分解能クロスローラガイドステージ(B70)
薄型 リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS73)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
メーカーミスミ駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格60,700-90,300 -195,048 -62,780 -32,680 -41,320 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
Z軸ステージ面垂直水平垂直垂直垂直垂直
移動ガイドリニアボールクロスローラクロスローラリニアボールアリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)30.1~5.1~30.05.1~30.030.1~5.1~30.05.1~30.0
テーブル材質SUS440Cアルミニウムアルミニウムステンレス黄銅低カドミ真鍮
耐荷重(N)49--49--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング