メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高精度・高剛性ステージです。2軸にしても厚さ40mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。粗微動タイプな...
詳細を確認| XYSKG(40≦A≦80) | |||
![]() | |||
| [ ! ]A80・100は送り用ブラケット形状が異なります。 | |||
| A80・100 | |||
![]() | |||
| [ ! ]基準面付標準装備 | ||
![]() | [ ! ]ミスミのリニアボールステージは移動軸に対して平行、 及び直交する基準面を持っています。 基準面は図で示す通りです。 | |
| 型式 |
| XYSKG40 |
| 型式 | 上面図 | 正面図 | 側面図 | 付属品(4本) | ||||||||||||
| Type | A | (B) | E | F | K | G | R | T | T1 | Q | L | X | d1 | d2 | ℓ | Type M−L |
| XYSKG | 40 | 60 | 16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 26.5 | 32 | 4.5 | 10.5 | 27.6 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3−6 |
| 50 | 55 | 31 | 40 | |||||||||||||
| 60 | 50 | 36 | 11.4 | 5 | 27.4 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4−6 | ||||||
| 70 | 50.5 | 46.5 | 12.5 | 29.5 | 36 | 6 | 11.5 | 30.5 | 60 | 4.5 | ||||||
| 80 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 34.5 | 40 | 6.5 | 14.5 | 30.8 | 70 | 5.3 | ||||
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 水平耐荷重(N) | 移動精度 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | A | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||
| XYSKG | 40 | 40×40 | 粗動 ±6.5mm 微動0.2mm | 95.1 | 1μm | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 30μm | 0.44 | 93,180 |
| 50 | 50×50 | 144.1 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.54 | 98,560 | |||||||
| 60 | 60×60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.78 | 99,560 | |||||||
| 70 | 70×70 | 219.5 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.14 | 108,410 | |||||||
| 80 | 80×80 | 255.8 | 3μm | 15μm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40μm | 1.78 | 112,890 | ||||

| 型式 | − | (CR・A・H) |
| XYSKG40 | − | CR |

| 5 | 日目出荷 |
| Alteration | マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更 | クランプ強化 | |||||||||||
| Spec. | サイド左右勝手違い | センター | ディスククランプ | ||||||||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ||||||||||
| [ NG ]追加工Aとの併用不可。 ディスクを挟み込むことで、ステージ面に負荷をかけないクランプ 方式です。標準クランプと比べ固定時の位置ずれを抑えること が可能です。 | |||||||||||||
| Code | CR | A | H | ||||||||||
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 14,000 | ||||||||||
高精度・高剛性ステージです。2軸にしても厚さ40mm以下に抑えられ、直交出しも不要です。粗微動タイプなので、用途に合わせた送りが実現できます。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 水平耐荷重(N) | 移動精度 | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性(″/N・cm) | 平行度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | A | 真直度 | 運動の平行度 | ピッチング | ヨーイング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||
| XYSKG | 40 | 40×40 | 粗動 ±6.5mm 微動0.2mm | 95.1 | 1μm | 12μm | 25″ | 15″ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 30μm | 0.44 | 93,180 |
| 50 | 50×50 | 144.1 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.54 | 98,560 | |||||||
| 60 | 60×60 | 192.1 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.78 | 99,560 | |||||||
| 70 | 70×70 | 219.5 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.14 | 108,410 | |||||||
| 80 | 80×80 | 255.8 | 3μm | 15μm | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 40μm | 1.78 | 112,890 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

中央精機
XY軸フィックスステージ(手動ステージ)
5通常価格(税別):24,884円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):21,870円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS26)
5通常価格(税別):30,960円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~