17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット

アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
通常単価(税別)
4,98011,680特別価格
税込単価
5,47812,848特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Z軸用のブラケットです。プレートの内側・外側、どちらにもステージの組み立てが可能です。New!!! F...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ZBRA

ZBRB


アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット:関連画像
TypeH適応ステージ
ZBRA56XSSL50
XSP50
105XSSL100
XSP100
ZBRB48XSSL40
XSSLC40
66XSL60
XSLC60
XSB60
95XSL90
XSLC90
XSB90
[ A ] 付 属 品 平ワッシャ
        スプリングワッシャ

[ M ] 材  質 アルミ合金
[ S ] 表面処理 黒アルマイト
 

規格表

型式
ZBRA105
型式AJNBH1WW1LEFG付属品¥単価
TYPEH1~19コ
ZBRA56203681SCB4-1(6本)
SCB4-8(2本)
5,500
105607215510,500
ZBRB482016φ4.5キリ693525.824.819.9205SCB4-12(6本)4,300
662520M49650404032.532.57.5SCB4-12(2本)
SCB4-8(4本)
5,800
952520M414050404032.532.57.57,200
[ ! ] 表示数量越えはお見積もり

型番リスト

表示件数

適応ステージ

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
XSSL50・XSP50
56
10
1個
XSSL100・XSP100
105
10
1個
XSSL40・XSSLC40
48
10
1個
XSL60・XSLC60・XSB60
66
10
1個
XSL90・XSLC90・XSB90
95
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

Z軸用のブラケットです。プレートの内側・外側、どちらにもステージの組み立てが可能です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

送りねじ式同士のXY二段式

Z軸内側取付仕様の二段式

あおり調整可能なZ軸粗微動ハンドルステージ

ハンドル同一方向でのXY二段式

Z軸外側取付仕様

粗微動ハンドルの二段式

アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ溝式ステージ用アクセサリ Z軸ブラケット
Zブラケット(ステージ用アクセサリ)
Z軸ブラケット(A47/AS47/ASS/ASB/AZT)
Z軸ブラケット SB-301-1・SB-402・SB-403
L型取付ブラケット
ステージ用アクセサリ XY取付プレート
メーカーミスミ中央精機駿河精機中央精機中央精機ミスミ
通常価格4,980-5,018 -2,700 -3,658 -10,7862,860 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットベースプレート
材質アルミ合金-----
表面処理黒アルマイト-----

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング