17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブル材質

    • アルミニウム
    • 黄銅
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • クランプ

    • 標準
  • テーブル表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形

通常単価(税別)
46,40055,210
税込単価
51,04060,731
通常出荷日:19日目

1回転あたりの移動量が約18mmの正方形アリ溝式XZ軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYZFG25
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 外形図1
XYZFG400
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 外形図2
XYZFG60
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 外形図1
 
型式材質表面処理
XYZFG25低カドミ真鍮黒ふっ素樹脂処理
XYZFG40アルミ合金黒アルマイト
XYZFG60

規格表

型式
XYZFG25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式構成ステージステージ面移動量(mm)耐荷重(N)自重付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.下段上段(mm)XYZ(kg)Type M−L
XYZFG25XYFG25ZFG2525×25±5±5±56.90.29SCB2−1242,090
40XYFG40ZFG4040×40±10±10±1014.70.61SCB4−645,360
60XYFG60ZFG6060×60±20±20+2019.61.79SCB4−650,080
詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。 XYFG こちら ZFG こちら

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

クランプ

テーブル表面処理

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~±10.0
~±10.0
~25
~25
[黄銅] 低カドミ真鍮
25
25
6.9
±5
±5
±5
[標準] 標準
黒塗装
10
1個
~±10.0
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
[アルミニウム] アルミ合金
40
40
14.7
±10
±10
±10
クランプレバー
黒アルマイト
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
+10.1~30.0
41~60
41~60
[アルミニウム] アルミ合金
60
60
19.6
±20
±20
20
[標準] 標準
黒アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,400
( 51,040 )
19日目
50,010
( 55,011 )
19日目
55,210
( 60,731 )
19日目

詳細情報

基本情報

1回転あたりの移動量が約18mmの正方形アリ溝式XZ軸ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式構成ステージステージ面移動量(mm)耐荷重(N)自重付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.下段上段(mm)XYZ(kg)Type M−L
XYZFG25XYFG25ZFG2525×25±5±5±56.90.29SCB2−1242,090
40XYFG40ZFG4040×40±10±10±1014.70.61SCB4−645,360
60XYFG60ZFG6060×60±20±20+2019.61.79SCB4−650,080

 

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査装置のカメラ位置調整用
4
満足度:4.0
製品検査装置のカメラ位置調整用として使用。クランプするとガタもなく、非常にズムーズに位置調整をすることが出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式/ラック&ピニオン式
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBVS)
メーカーミスミミスミミスミ駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格46,400-40,150 -41,320 -43,000 -39,560 -32,680 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
Z軸ステージ面垂直水平垂直垂直水平垂直
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオン 送りねじ複合型送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン 送りねじ複合型送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング