17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ

通常単価(税別)
12,86022,810
税込単価
14,14625,091
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角レンチで調整するアリ溝式ステージです。省スペース化に役立ちます。お客様からよくいただくお問い合わせ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ 外形図
ZEEG25
ZEEG40
ZEEG60
六角レンチ穴部詳細
(a視)
  • *中央のタップ穴は、六角レンチにて備付の止めねじを締め、クランプとしてご使用頂けます。
    それ以外の側面タンプ穴は、検査時の予圧調整後に接着固定しておりますので、ご使用頂くことはできません。
[ M ]材 質 (本体)低カドミ真鍮
(六角レンチ操作穴)アルミ
[ S ]表面処理 黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
ZEEG60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)真直度自重(kg)付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.Type M−L
ZEEG2525×25±30.59.820μm0.08SCB2−812,020
4040×40±50.29SCB3−815,650
6060×60±719.60.67SCB4−1021,320
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛(ZEEGは目盛なし)

型番リスト

表示件数

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
~25
~25
25
25
9.8
±3
10
1個
26~40
26~40
40
40
9.8
±5
10
1個
41~60
41~60
60
60
19.6
±7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,860
( 14,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,750
( 18,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,810
( 25,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角レンチで調整するアリ溝式ステージです。省スペース化に役立ちます。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)真直度自重(kg)付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.Type M−L
ZEEG2525×25±30.59.820μm0.08SCB2−812,020
4040×40±50.29SCB3−815,650
6060×60±719.60.67SCB4−1021,320

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1011~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,860-17,830 -20,050 -16,610 -11,330 -24,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング