17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブル材質

    • アルミニウム
    • 黄銅
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式

通常単価(税別)
29,26032,310
税込単価
32,18635,541
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さ方向には早く送ることができ、X軸方向には微調整が可能なステージです。お客様からよくいただくお問い合...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式 外形図
XZLNG25
XZLNG40
XZLNG60
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
XZLNG25低カドミ真鍮黒ふっ素樹脂処理
XZLNG40
XZLNG60アルミ合金黒アルマイト


規格表

型式
XZLNG60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度Type M−L
XZLNG2525×25X:±5  Z:+10X:0.5 Z≒149.830μm0.17 SCB2−525,000
4040×40X:±7   Z:+100.51 SCB3−626,600
6060×60X:±10 Z:+26X:0.5 Z≒200.62 SCB4−827,600
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ] XZLNGには目盛りがついていません。

型番リスト

表示件数

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

テーブル表面処理

RoHS?最小発注数量
~+10.0
~25
~25
[黄銅] 低カドミ真鍮
25
25
±5
10
35
黒ふっ素樹脂処理
10
1個
~+10.0
26~40
26~40
[黄銅] 低カドミ真鍮
40
40
±7
10
40
黒ふっ素樹脂処理
10
1個
+10.1~30.0
41~60
41~60
[アルミニウム] アルミ合金
60
60
±10
26
60
黒アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,260
( 32,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,140
( 34,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,310
( 35,541 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ方向には早く送ることができ、X軸方向には微調整が可能なステージです。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度Type M−L
XZLNG2525×25X:±5  Z:+10X:0.5 Z≒149.830μm0.17SCB2−525,000
4040×40X:±7   Z:+100.51SCB3−626,600
6060×60X:±10 Z:+26X:0.5 Z≒200.62SCB4−827,600
 
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験で使用しています
5
満足度:5.0
製品とモーターを接続して行う品質試験に使っています。製品とモーターを接続するにあたって軸の芯出しを改善するため、精度が見...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】X-水平面Z軸 送りねじ式/ラック&ピニオン式
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBUS)
【高精度】XZ軸 ラック&ピニオン式 正方形
メーカーミスミミスミ駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格29,260-29,840 -26,660 -30,100 -22,790 -32,030 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目
Z軸ステージ面水平垂直水平垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオン / 送りねじ送りねじラック&ピニオン 送りねじ複合型ラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0~±10.0-
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング