メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ-ロングアーム小型タイプ-

通常単価(税別)
5,410
税込単価
5,951
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワークを遠くからクランプする際に便利なトグルクランプです。

  • 【ご注意】2018年より表面処理がユニクロメッキより三価クロメートに変更になりました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

LN2BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LN2BSの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
980
本体材質
[スチール] SS400
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
ノーマル
アーム高さ(mm)
96
アーム長さ種類
ロングアーム
アーム長さ(mm)
147.5
クランプボルト(軸に対して)
調整可能
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表



外形図

LN2BS


規格表

型式
LN2BS
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
 型式LN2BS
 本体 材質SS400
 表面処理三価クロメート
 グリップ部樹脂 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
 使用温度範囲-30℃~60℃
 締圧力(N)294〜980
 アーム開閉角度140°
 ハンドル開閉角度90°
 自重(g)500
 付属品スチールボルト
 ¥基準単価5,410
[ ! ]カタログ記載の締圧力は、先端ボルトの位置を一番ハンドル側に寄せた際の数値となります。
ボルトの先端がゴムの場合、ゴムより力が吸収されるため締圧力が約半分になります。
先端ボルトをスライドさせることで締圧力は低下傾向になります。
スライド量と締圧力の関係性を示すデータはご用意ありません。

[ ! ]ご選定の際は、以下技術情報をご参照ください。
・トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md05/g0099.html
・トグルクランプの種類と特長
//jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0271.html

型番リスト

表示件数
型番
LN2BS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ワークを遠くからクランプする際に便利なトグルクランプです。

ご注意

  • 【ご注意】2018年より表面処理がユニクロメッキより三価クロメートに変更になりました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

製品

治具本体
差し込みピンの両サイドをおさえることができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ-ロングアーム小型タイプ-の型番LN2BSのページです。 型番LN2BSに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ-ロングアーム小型タイプ-のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
一定の圧力で商品を押さえつける
2
満足度:2.0
悪い アーム高さがカタログで80mmとなっているが、 現物は73mmだったり78mmだったりバラつき範囲が大きい せめて...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
生産用治具にてワークのクランプ用途で利用しています。以前はカクタ製品を利用していましたが、ミスミサービス員の勧めにより類...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ-ロングアーム小型タイプ-
トグルクランプ-ロングアームタイプ-
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプ
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 1800N ロングアームタイプ
トグルクランプ-ハンドル立型 ハイアームタイプ-フランジベース
トグルクランプ -ハンドル立型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-101-E
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格5,4104,8406701,0707401,094
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M12M5M8M65/16
締圧力(N)980370044118009101800
本体材質SS400SS400スチールスチールSS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング