17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 W寸(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クランプアーム延長キット

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【用途】トグルクランプのアームを延長させたい場合にご利用ください。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

KJCLA


[ M ]材質 SS400

 

■寸法表
MN
44.510
55.510
66.512
8915
101118

規格表

型式       
 
Type WLM追加工 
KJCLA 10L60M6  (追加工なし)
KJCLA 10L60M6STC(表面処理追加あり)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
M
選択
¥基準単価
TypeWL10L20L30L40L50L60
KJCLA1010  20  30  40  50  604  5  6430470500540580610
168  10
  *L10の場合、M6・8・10は選択不可(穴又は、ボルトを取付けた場合のナットが干渉するため)

追加工

AlterationsCodeSpec.¥/1Code
表面処理追加STC四三酸化鉄皮膜を追加します。200

型番リスト

表示件数

幅 W寸

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10 ~ 60
4 ~ 6
10
1個
16
20 ~ 60
8 ~ 10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】トグルクランプのアームを延長させたい場合にご利用ください。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量 1〜910〜1415〜2021~
値引率クランプ2股パーツ基準単価5%10%お見積り
その他基準単価10%15%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

クランプアーム延長キット:関連画像
クランプアーム延長キット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプアーム延長キットのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
クランプの延長
5
満足度:5.0
クランプの延長が簡単にできました。専用キットは当たり前ですがいいですね。
0人が参考にしています。
組立冶具のクランプに
5
満足度:5.0
専用の延長キットなので問題なく、簡単にクランプの延長ができました。とても便利です。
0人が参考にしています。
ワーク押えに使用しています
4
満足度:4.0
お客様から設計を含めて依頼され製作している生産設備装置に使用しています。装置内のワークの上からの押えとして使っています。...もっと読む
0人が参考にしています。
クランプの延長
5
満足度:5.0
クランプを延長したかったが 最初は延長キットとか有るのを知らなかったが 見つけて購入!簡単に取付出来た。
0人が参考にしています。
クランプの延長
4
満足度:4.0
クランプの延長に使いやすく取り付けやすくため、大きいクランプにしなくていいので便利に使うことができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプアーム延長キット
ユニバーサルボルト
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・スイベルヘッド付)
トグルクランプ用ボルト・ナット(スチール製・ゴムヘッド付)
クランプブラケット
トグルクランプ用二股金具
メーカーミスミカクタスーパーツールスーパーツールミスミミスミ
通常価格-838 -488 -228 --2,184
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
商品ワッシャクランプボルトクランプボルトクランプボルトブラケットブラケット
本体材質SS400スチールスチールスチールSS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング