メカニカル部品技術窓口
【特長】・治具脱着部の位置決めにご利用ください。・レンチ用と蝶ネジ付からお選びいただけます。
| ●ブッシュ部 | ●カラー部 | ●ストリッパボルト(レンチ用) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| *公差はローレットなしの場合のみ適用。 | ●ストリッパボルト(蝶ねじ付) | ||
![]() | |||
| 形状 | Type | [ M ]材質・[ H ]硬度・[ S ]表面処理 | ||||
| カラー部 ブッシュ部 ローレット | ストリッパ ボルト形状 | カラー部 ブッシュ部 | ストリッパ ボルト | 蝶ネジ付のみ | ||
| 蝶ネジ | スプリングピン | |||||
| 有 | レンチ用 | KJLP | SS400 | SCM435 33〜38HRC | SS400 三価クロメート | バネ用鋼 45〜50HRC |
| 蝶ネジ付 | KJLPC | |||||
| 無 | レンチ用 | KJLPN | ||||
| 蝶ネジ付 | KJLPNC | |||||
| 型式 | − | L |
| KJLP20 | − | 15 |
| 型式 | L | 内径・ネジ | ストリッパボルト | 蝶ネジ | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | 長さ | 頭 | |||||||||||||
| P | M | f | F | ℓ | E | A | B | h | d | KJLP | KJLPC | KJLPN | KJLPNC | |||
| KJLP KJLPC KJLPN KJLPNC | 12 | 15 | 6 | M4 | 6 | 7 | 30 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | 690 | 840 | 640 | 790 |
| 25 | 6 | M4 | 6 | 7 | 40 | 4 | 9 | 3 | 15 | 21 | 760 | 880 | 680 | 830 | ||
| 20 | 15 | 10 | M8 | 8 | 12 | 25 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 | 710 | 880 | 660 | 830 | |
| 30 | 10 | M8 | 8 | 12 | 40 | 8 | 16 | 6 | 24 | 31 | 740 | 900 | 680 | 850 | ||
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
平取り加工![]() | HT | カラー・ブッシュの側面を、 一面平取りします。 | 400 |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 [ ! ]カラー・ブッシュのみ適用 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
800円 ( 880円 ) | 3日目 |
890円 ( 979円 ) | 3日目 |
830円 ( 913円 ) | 3日目 |
860円 ( 946円 ) | 3日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 3日目 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 3日目 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 3日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 3日目 |
790円 ( 869円 ) | 3日目 |
770円 ( 847円 ) | 3日目 |
790円 ( 869円 ) | 3日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 3日目 |
970円 ( 1,067円 ) | 3日目 |
970円 ( 1,067円 ) | 3日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 3日目 |
【特長】・治具脱着部の位置決めにご利用ください。・レンチ用と蝶ネジ付からお選びいただけます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜29 | 30〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 28% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ピン止めクリップ
4.4通常価格(税別):480円~

ミスミ
検査治具位置決めキット
3.5通常価格(税別):750円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン用ワイヤー
3.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4