メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・縦にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。

| 型式 | − | L | − | B |
| JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | − − − | 60 40 60 | − | 75 |
| 型式 | L 選択 | A | ¥基準単価 | |
| Type | W | |||
| JHTS | 30 | 60 | 100 | 9,500 |
| 50 | 80 | 120 | 12,500 | |
| 型式 | - | L | - | (STC・LC・SYM) |
| JHTS50 | - | 80 | - | LC10 |
| 5 | 日目出荷 |
| ノブボルト |
| [ M ]材質:S45C |
| [ S ]表面処理: |
| 無電解ニッケルメッキ |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 | 500 |
締込固定用ノブボルトセット![]() | NB | Lピン穴をなくし、代わりに締込固定用のノブボルトをセットします。 専用のノブボルト(脱落防止機能付)もセットになっています。 [ ! ]JHS、JHSSのW20・30・50の場合のみ適用 ![]() ・ノブボルトはアームから抜け落ちない構造になっています。 ・アームが降りた際には、おねじ部がザグリ穴に入り、 レールを傷つけない構造になっています。 | 400 |
L寸カット![]() | LC | アームのL寸をカットします。 指定方法 LC20(10mm単位) [ ! ]10≦LC≦L×2 | 400 |
底面取付穴位置変更![]() | SYM | ノック穴、取付穴位置を左右対称にします。 [ ! ]JHTSのみ適用 | 400 |
【特長】・縦にアームが移動するタイプです。アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 8% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||






通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用イケールセット
4.8
ミスミ
治具用スライドユニット
4.4通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
治具用ヒンジユニット 横型
4.8通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
治具用ヒンジユニット 縦型
5通常価格(税別):10,450円~

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7