メカニカル部品技術窓口
【特長】・めねじで製品をクランプして寸法を確認することができます。

| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | |
| 6 | 30 | ±0.2 |
[ ! ]本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性がありますのでご注意ください。
[ ! ]KJPNMHの焼入条件は以下の通りになります。
・D≦10の場合、取手部焼入れなし。
・10<Dかつ41≦Lの場合、取手部焼入れなし。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、めねじ深さは除く。
[ ! ]P寸の精度アップには追加工KCをご利用ください。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | TYPE |
| S45C相当 | − | KJPNM |
| S45C相当 | 45HRC~ | KJPNMH |
| 型式(TYPE・D) | − | P | − | L | − | M |
| KJPNM20 | − | P12.00 | − | L80 | − | M8 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | M(並目) P-4≧M 選択 | ¥基準単価 | ||||
| TYPE | D | KJPNM | KJPNMH | |||||
| L10~100 | L101~150 | L10~100 | L101~150 | |||||
| (S45C) KJPNM (S45C 焼入) KJPNMH | 10 | 8.00〜10.00 | P<12の場合 10〜100 P≧12の場合 10〜150 | 4 5 6 8 10 | 2,650 | - | 3,000 | - |
| 12 | 8.00〜10.00 | 2,780 | - | 3,990 | - | |||
| 16 | 8.00〜14.00 | 3,090 | 3,510 | 4,430 | 5,020 | |||
| 20 | 10.00〜18.00 | 3,290 | 3,730 | 5,920 | 6,710 | |||
| 25 | 14.00〜23.00 | 3,570 | 4,050 | 6,410 | 7,290 | |||
| 型式 | − | P | − | L | − | M | − | (CH・KH…etc.) |
| KJPNMH16 | − | P9.30 | − | L100 | − | M5 | − | KC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
チェーン追加工 ![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。 | 500 |
P寸公差変更 ![]() | KC | P寸公差を 0−0.02に変更します。 [ ! ]持ち手部とピン部の間にニゲ溝が入る場合があります。 | 200 |
P寸法刻印 ![]() | KH | ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
| 表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ) | MN | 無電解ニッケルメッキを追加します。 [ NG ]STCとの併用不可 | 300 |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 [ NG ]MNとの併用不可 | 200 |
持ち手長さ変更 ![]() | ZC | 持ち手長さ50を30、40に変更します。 指定方法 ZC30 [ ! ]ピン長さL≦30の場合のみ適用。 | 200 |
刻印追加工(KH)注意点

[ ! ]ピンとローレットが接着されている場合、
端部の肉厚が薄い為、10mm平取りされません。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・めねじで製品をクランプして寸法を確認することができます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜35 | 36〜49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | |||
製品をクランプします。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4
ミスミ
検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3
ミスミ
検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレートロング
5
ミスミ
ケガキピン
4.8