メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・1本のピンで通り止まりゲージとしてご利用ください。
[ ! ]1
[ ! ]2
[ ! ]2
[ ! ]1

*公差、硬度有効範囲
[ ! ]本製品は持ち手とピンを接着している場合があります。熱や強い力を加えると取れる可能性がありますのでご注意ください。| 型式(TYPE・D) | − | G | − | N |
| KJPRGN10 | − | G2.00 | − | N4.00 |
| 型式 | 指定0.01mm単位 | L | ¥基準単価 | ||
| Type | D | G | N(G<N) | 1〜19コ | |
| KJPRGN | 10 | 1.50〜6.00 | 25 | 6,090 | |
| 10L | 50 | 8,820 | |||
| 14 | 1.50〜8.00 | 25 | 6,510 | ||
| 14L | 50 | 9,450 | |||
| 型式 | − | G | − | N | − | (KH・STC・MH・CH) |
| KJPRGN10 KJPRGN14L | − − | G2.00 G4.00 | − − | N4.00 N6.00 | − − | KH CH |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
![]() | KH | ローレット部に平取りをして、 G寸法・N寸法を刻印します。 指定方法 KH | 800 |
![]() | MH | 持ち手にワイヤーチェーン用M4タップ穴加工します。 [ ! ] KH併用の場合タップ穴は平面につきます。 [ NG ]CHとの併用不可 | 300 |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 [ ! ]ピン部のみ適用 | 200 |
チェーン追加工![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ] チェーン単体はP.2032参照 [ ! ]KH併用の場合は平面部につきます。 [ NG ]MHとの併用不可 | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・1本のピンで通り止まりゲージとしてご利用ください。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ダイヤストレート ダイヤ形状指定タイプ
4
ミスミ
検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし
5
ミスミ
検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
4.8