17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • ネジ径選択(並目) [M](mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
      [5-40/1mm単位]
    • C(mm)

      ~mm
        [5-36/1mm単位]
      • P(mm)

        ~mm
          [6-23/0.01mm単位]
        • S(mm)

          ~mm
            [5-22/1mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          検査治具用差し込みピン おねじテーパ回転ダイヤタイプ

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:5日目

          おねじ部でクランプし、テーパ部でワークを位置決めする際にご利用下さい。

          • KF追加工(指定文字刻印)は、文字制約があります。詳細は最下部のKF追加工欄をご確認ください。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          未確定:候補が10型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          [ ! ]1

          [ ! ]2

          [ ! ]1. 持ち手を短くする場合は追加工ZCをご利用ください。
          [ ! ]2. P寸部分(テーパ部)は研磨していません。
          [ ! ]本製品は取手部には焼入は入りません。
          [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、めねじ深さ、角度寸法公差は除く。
          [ M ]材質[ H ]硬度Type
          S45C相当KJPKDT
          45HRC〜KJPKDTH

          規格表

          型式(TYPE・D)PSMBC    
          KJPKDT16P10.00S8M5B15C10    
          P(W)
          6.00〜7.993.0
          8.00〜9.994.0
          10.00〜14.994.5
          15.00〜19.997.0
          20.00〜23.009.5
          型式P
          指定0.01mm単位
          S(P−1≧S)
          指定1mm単位
          M(並目)
          S≧M選択
          B
          指定1mm単位
          C
          指定1mm単位
          ¥基準単価 1〜19コ
          TYPEDKJPKDTKJPKDTH
          (S45C相当)
          KJPKDT

          (S45C相当 焼入)
          KJPKDTH
          106.0010.0059    540536
          (C≦M×3)
          4,2204,540
          126.0012.005113454,4904,810
          166.0014.005134,8105,120
          681012
          207.0018.006175,2305,540
          257.0023.00622    5,5405,860

          追加工

          ◦ 回転ダイヤ
          型式PSMBC(CH・KH・ZC…etc.)
          KJPKDT16
          KJPKDTH20

          P10.00
          P16.50

          S8
          S10

          M5
          M6

          B15
          B30

          C10
          C15

          KH
          ZC30
           5 日目出荷
          [ NG ]ストーク不可
          AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
          表面処理追加
          (無電解ニッケルメッキ)
          MN無電解ニッケルメッキを追加します。
          [ ! ]材質S45C相当のみ適用
          [ NG ]STCとの併用不可
          300
          表面処理追加
          (四三酸化鉄皮膜)
          STC四三酸化鉄皮膜を追加します。
          [ ! ]材質S45C相当のみ適用
          [ NG ]MNとの併用不可
          200
          指定文字刻印
          KFアルファベットまたは数字を刻印します。
          指定方法 KF−MISUMI0034
          印字種類:アルファベット
          ・数字 ・ .(ピリオド)

          [ ! ]刻印にハイフン(ー)等、上 記以外の記号は刻印できません。

          [ ! ]刻印の文字に対してピンの向きは任意になります。

          [ NG ]持ち手長さ10は適用不可
          [ ! ]KH併用時には、裏側に刻印します。
          [ ! ]数字は連続最大8文字まで適用
          Z(持ち手)最大文字数
          小頭大頭
          205
          30105
          401210
          50
          800
          P寸法刻印
          KHローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。)
          [ NG ]持ち手長さ10は適用不可
          [ ! ]KF併用時には裏側に刻印します。
          300
          AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
          S寸公差変更
          SKCS寸公差をg6に変更します。
          [ ! ]角度K選択タイプ・X寸選択タイプのみ適用
          200
          持ち手長さ変更
          ZC持ち手長さ50を10,20,30,40に変更します。

          [ ! ]回転ダイヤは、持ち手長さ30,40のみ適用。
          またZ=30のときは、タップ有効長7.5になります。

          [ NG ]持ち手長さ10のときはタップ穴はつきません。

          [ ! ]持ち手長さ10、20は、P≧5かつピン全長(10+L+B)≦30の場合のみ適用。

          [ ! ]大頭型は持ち手長さ30, 40のみ適用。
          [ NG ]持ち手長さ10のとき、KHとの併用不可。
          200
          チェーン追加工
          CH紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。
          [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。
          500
          ニゲ溝なし追加工
          NMNローレットとストレート部の間にあるニゲ溝をなしにします。
          [ NG ]大頭型は適用不可
          300

          KF追加工(指定文字刻印)注意点

          ①「KF-」のあとに指定したい文字を入れてください。
          ②印字種類は、アルファベット、数字、ピリオド(.)です。
          ③数字は最大8文字までの適用になります。
          ④他の追加工と併用する際はKFは最後に入力ください。
          ⑤ピリオド(.)は2つ以上使用できません。
          【例】
           OK:KJPGSH16-P9.34-L30-STT-KH-KF-246625.5020
           NG:KJPGSH16-P9.34-L30-STT-KH-KF-246625..5020
           NG:KJPGSH16-P9.34-L30-STT-KH-KF-246.625.5020

          型番リスト

          表示件数

          硬度

          外径D

          (φ)

          ネジ径選択(並目) [M]

          (mm)

          B

          (mm)

          C

          (mm)

          P

          (mm)

          S

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          焼入無し
          10
          3 ~ 8
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 10
          5 ~ 9
          10
          1個
          焼入無し
          12
          3 ~ 10
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 12
          5 ~ 11
          10
          1個
          焼入無し
          16
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 14
          5 ~ 13
          10
          1個
          焼入無し
          20
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          7 ~ 18
          6 ~ 17
          10
          1個
          焼入無し
          25
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          7 ~ 23
          6 ~ 22
          10
          1個
          45HRC~
          10
          3 ~ 8
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 10
          5 ~ 9
          10
          1個
          45HRC~
          12
          3 ~ 10
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 12
          5 ~ 11
          10
          1個
          45HRC~
          16
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          6 ~ 14
          5 ~ 13
          10
          1個
          45HRC~
          20
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          7 ~ 18
          6 ~ 17
          10
          1個
          45HRC~
          25
          3 ~ 12
          5 ~ 40
          5 ~ 36
          7 ~ 23
          6 ~ 22
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目

          詳細情報

          基本情報

          おねじ部でクランプし、テーパ部でワークを位置決めする際にご利用下さい。

          ご注意

          • KF追加工(指定文字刻印)は、文字制約があります。詳細は最下部のKF追加工欄をご確認ください。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式P
          指定0.01mm単位
          S(P−1≧S)
          指定1mm単位
          M(並目)
          S≧M選択
          B
          指定1mm単位
          C
          指定1mm単位
          ¥基準単価 1〜19コ
          TYPEDKJPKDTKJPKDTH
          (S45C相当)
          KJPKDT

          (S45C相当 焼入)
          KJPKDTH
          106.0010.0059    540536
          (C≦M×3)
          4,2204,540
          126.0012.005113454,4904,810
          166.0014.005134,8105,120
          681012
          207.0018.006175,2305,540
          257.0023.00622    5,5405,860
          [ ! ]表示数量超えはお見積り

          納期

          ●テーパ形状固定タイプ・角度K選択タイプ・X寸選択タイプ
           3 日目出荷
          ご注文締切
          ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

          ストークA

          翌日出荷500円/1本PM 6:00
          [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
          [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

          ●テーパ段差なしタイプ
           3 日目出荷

          ●回転ダイヤ
           5 日目出荷
          ご注文締切

          ストークB

          3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
          [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
          [ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし

          出荷日については、こちらをご覧ください。

          概要・仕様

          仕様・概要

          ■KJPKDTの構造 ダイヤ部は回転します。

          使用例


          [ ! ]ダイヤ部は回転します。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          検査治具用差し込みピン おねじテーパ回転ダイヤタイプのレビュー
          4.3平均満足度:4.33件のレビュー
          治具に使用しています。
          5
          満足度:5.0
          治具に使用しています。回転タイプを探していたのでこちらを購入。今のところ問題なく使用できています。
          0人が参考にしています。
          検査治具に使用しています。
          5
          満足度:5.0
          検査治具に使用しています。 短納期ではやく届くので大変ありがたいです。
          0人が参考にしています。
          検査治具
          3
          満足度:3.0
          検査治具の基準ピンとして使用しています。 以前は自社設計で一つ物として製作してましたが、納期・コストがかかり客先納期に間...もっと読む
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          検査治具用差し込みピン おねじテーパ回転ダイヤタイプ
          検査治具用差し込みピン おねじピン
          【クリーン洗浄品】検査治具用差し込みピン おねじピン
          検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
          検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし
          【クリーン洗浄品】検査治具用差し込みピン 段付ダイヤストレート ダイヤ形状指定タイプ
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日5日目2日目5日目3日目3日目6日目
          特性・用途該当なし-----
          種類差し込みピン差し込みピン差し込みピン差し込みピン差し込みピン差し込みピン
          形状段付ストレートストレートテーパテーパ段付
          先端形状円形円形円形円形円形Dカット
          先端種類おねじおねじおねじおねじストレートストレート

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

          検査治具用ピンカテゴリの売れ筋ランキング