メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・長円形状のストレート、段付の検査治具用差し込みピンです。
①ストレート
小頭型:D=8~25
②段付
小頭型:D=8~25
[ ! ]2
[ ! ]2
[ ! ]2
[ ! ]2

| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ①ストレート | ②段付ストレート | |
| TYPE | TYPE | |||
| P 0 −0.02 | S 0 −0.02/F 0 −0.05 | Sg6/F 0 −0.03 | ||
| S45C相当 | − | KJPSC | KJPDC | KJPGDC |
| S45C相当 | 45HRC〜 | KJPSHC | KJPDHC | KJPGDHC |
| SUS304 | − | KJPSCS | KJPDCS | − |
| [ ! ]1 SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45〜50HRC | KJPSCC | − | KJPGDCC |
| 型式(TYPE・D) | − | P | − | W | − | S | − | F | − | L | − | B |
| KJPDC16 | − | P10.97 | − | W8.47 | − | S6.00 | − | F2.0 | − | L5 | − | B10 |
| S | g6 |
| 3.00 | −0.002 −0.008 |
| 3.01〜 6.00 | −0.004 −0.012 |
| 6.01〜10.00 | −0.005 −0.014 |
| 10.01〜18.00 | −0.006 −0.017 |
| 18.01〜29.00 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M (並目) | ||||||
| ①ストレート | ②段付ストレート | D | P | W | S ②段付のみ | F(F≦S/2) ②段付のみ | L | B ②段付のみ | ||
| (P 0 −0.02) | (S 0 −0.02/F 0 −0.05) | (Sg6/F 0 −0.03) | ||||||||
| (S45C) KJPSC (S45C 焼入) KJPSHC (SUS304) KJPSCS (SUS440Cまたは 13Crステンレス) KJPSCC | (S45C) KJPDC (S45C 焼入) KJPDHC (SUS304) KJPDCS | (S45C) KJPGDC (S45C 焼入) KJPGDHC (SUS440Cまたは 13Crステンレス) KJPGDCC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W>S (W≧3.01) | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.5 | ストレート 5~30*1 段付ストレート 5~20 | 5~20 | M4 |
| 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.5 | M5 | ||||||
| 12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.5 | M5 | ||||||
| 16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.5 | M5 | ||||||
| 20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
| 25 | 14.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | M5 | ||||||
| 10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.5 | M5 | ||||||
| 12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.5 | M5 | ||||||
| 16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~12.0 | M5 | ||||||
| 20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.5 | M5 | ||||||
| 型式 | − | P | − | W | − | S | − | F | − | L | − | B | − | (CH・KH・ZC…etc.) |
| KJPDC12 KJPSC20 | − − | P8.50 P10.00 | − − | W4.50 W5.00 | − | S3.50 | − | F1.2 | − − | L5 L10 | − | B10 | − − | CH ZC20 |
| 3 | 日目出荷 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
チェーン 追加工 ![]() | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 [ ! ]チェーン単体のみはこちらをご利用ください。 | 500 |
持ち手長さ変更![]() | ZC | 持ち手長さ50を20,30,40に変更します。 指定方法 ZC20 [ ! ]持ち手径D≧10、ピン長さ(LまたはL+B)≦20、ピン径P≧6、W,S≧5 S/2+F≧4.5 | 1,000 |
P寸・W寸刻印![]() | KH | ローレット部に平取りをしてP寸・W寸を刻印します。(文字の向きは任意となります。) | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
P寸・W寸公差変更![]() | PKC | P寸・W寸公差をg6に変更します。 [ NG ]GNとの併用不可 | 200 |
ピン部分研磨なし![]() | GN | ピン部分の研磨を無しにします。 (面粗度1.6は維持します) [ NG ]PKCとの併用不可 [ NG ]Sg6タイプは適用不可 | −700 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
【特長】・長円形状のストレート、段付の検査治具用差し込みピンです。
| D | ①ストレート ¥基準単価 | ②段付 ¥基準単価 | |||||||||||
| L寸20以下 | L寸21以上 | S 0 −0.02/F 0 −0.05 | Sg6/F 0 −0.03 | ||||||||||
| KJPSC | KJPSHC | KJPSCS | KJPSCC | KJPSC | KJPSHC | KJPDC | KJPDHC | KJPDCS | KJPGDC | KJPGDHC | KJPGDCC | ||
| 小頭型 | 8 | 3,890 | 4,730 | 5,640 | 6,420 | - | - | 5,570 | 6,090 | 8,070 | - | - | - |
| 10 | 3,890 | 4,730 | 5,640 | 6,420 | 4,620 | 5,570 | 5,570 | 6,090 | 8,070 | 6,010 | 7,200 | 10,370 | |
| 12 | 3,990 | 4,940 | 5,790 | 6,580 | 4,730 | 5,780 | 5,670 | 6,930 | 8,220 | 6,070 | 7,290 | 10,500 | |
| 16 | 5,360 | 6,200 | 7,770 | 8,840 | 6,510 | 7,350 | 7,560 | 8,720 | 10,960 | 7,840 | 9,410 | 13,550 | |
| 20 | 5,880 | 6,720 | 8,530 | 9,700 | 7,040 | 7,880 | 8,190 | 9,450 | 11,880 | 8,440 | 10,130 | 14,600 | |
| 25 | 8,190 | 8,400 | 11,880 | 13,510 | 9,660 | 9,870 | 9,980 | 11,240 | 14,470 | 10,110 | 12,140 | 17,470 | |
| 大頭型 | 10L | 5,990 | 6,830 | - | - | 7,140 | 7,980 | 8,300 | 9,560 | - | 8,510 | 10,190 | - |
| 12L | 7,250 | 8,090 | - | - | 8,400 | 9,240 | 9,560 | 10,820 | - | 9,770 | 11,450 | - | |
| 16L | 9,030 | 9,870 | - | - | 10,190 | 11,030 | 11,340 | 12,600 | - | 11,550 | 13,230 | - | |
| 20L | 11,340 | 12,180 | - | - | 12,500 | 13,340 | 13,650 | 14,910 | - | 13,860 | 15,540 | - | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.5
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ固定タイプ
4.6
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.4
ミスミ
検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 長円ストレート
4.3
ミスミ
検査治具用差し込みピン おねじテーパタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン 段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ
4.8
ミスミ
検査治具用差し込みピン ストレートロング
5
ミスミ
ケガキピン
4.8